(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォール扇アルミタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SF-45MV-2V-A
ウォール扇アルミタイプ コウジョウセン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,508円
税込単価
65,459円

スペースを有効に活用できる壁掛けタイプ。【特長】・ハネ径45cm、アルミニウム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場扇
  • ハネ径(cm):
    45
  • 材質1:
    ハネ:アルミ
  • 材質2:
    脚:鉄
  • 高さ(mm):
    580
  • 幅(mm):
    515
  • 首振り:
  • ハネ材質:
    アルミ
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz):
    215
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz):
    245

(i)ご注意

  • 高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネをご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。

型番

SF-45MV-2V-A 解除

Loading...

スイデン ウォール扇アルミタイプ 三相200Vの詳細

ウォール扇アルミタイプ 三相200V:関連画像

スイデン ウォール扇アルミタイプ 三相200V イメージ

  • ハネ径45cm
  • 首振り角度87度
  • 全閉型モータ
  • 使いやすい壁掛けタイプの工場扇

商品仕様

  • 電源:単相200V
  • 奥行:315mm
  • 高さ:580mm
  • 標準消費電力料金:1.7円/h
  • 周波数:50/60Hz
  • 消費電力:105/155W
  • 摘要:2段速調式
  • 幅:515mm
  • ハネ材質:アルミニウム
  • 首振角度:87°
  • ハネ:4枚(アルミ製)
  • ウォールタイプ
  • 首振角度:87°
  • 最大風速:405/465m/min
  • 最大風量:215/2455m3/min
  • 質量:9.5kg
  • 首振式
  • 電源コード:2m
  • 2速式

材質/仕上

  • ハネ:アルミ
  • 脚:鉄

セット内容/付属品

  • 本体
  • ハネ
  • ガード
  • ワンタッチリング

注意・禁止事項

  • ※ 天井および壁面への取付けタイプは、設置を確実に行って落下を防止してください。
    ウォールタイプは、平面または壁面取付け専用ですから、天井への取付けは絶対にしないでください。
  • ※ ハネが変形したりゴミが付着すると、振動発生やバランス不良、ハネ破損・故障の原因になりますので、定期的に清掃・保守点検を実施してください。
  • ※ 保護ガードの隙間から指や器物を入れないでください。事故や破損の原因になります。
  • ※ 故障・破損や落下事故等を防止するため、本体に衝撃を与えないでください。
  • ※ 長時間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。

許容角度

ウォール扇アルミタイプ 三相200V:関連画像

取付けのご注意

  • ※ 落下事故防止のため本体の上から真下に向けて(足を天井に固定して)取付けないでください。
商品情報を表示

SF-45MV-2V-A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
消費電力(W)(50/60Hz)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
電源コード長さ(m)
風量調節
標準消費電力料金(50/60Hz)
設置タイプ
標準消費電力料金(50Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
交換用ハネ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-45MV-2V-A

[200] 単相200
120/180
4538634168170
813-1208
9.300
305
-
12
無段変速式
-
-
1.9円/h 2.8円/h
6.2円/h
-

1個

59,508( 65,459円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スペースを有効に活用できる壁掛けタイプ。
【特長】
・ハネ径45cm、アルミニウム製のハネ
・ホコリに強い全閉式モーター工場扇
【用途】
・冷却扇や空気かくはん扇としても最適
・工場内の暑気対策換気や蒸気排気など、理想的な換気を実現

(i)ご注意

  • 高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネをご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウォール扇アルミタイプの型番SF-45MV-2V-Aのページです。
型番SF-45MV-2V-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォール扇アルミタイプ

ウォール扇アルミタイプ

    全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

    全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

      工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

      工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

        安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

        安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

          35cm循環送風機 風太郎

          35cm循環送風機 風太郎

            すくすくファン ステンレス

            すくすくファン ステンレス

              60cmビッグファンスタンド式

              60cmビッグファンスタンド式

                工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

                工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

                  工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

                  工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

                    メーカー スイデン スイデン スイデン スイデン ナカトミ スイデン ナカトミ スイデン アクアシステム
                    通常価格 55,311円 34,729円 38,098円 158,278円 23,940円 27,716円 40,738円 8,849円 111,166円
                    通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   4日目   8日目~   5日目   4日目   5日目  
                    商品タイプ 工場扇 工場扇 - 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 関連用品 工場扇
                    ハネ径(cm) 45 45 45 50 35 - 60 - 60
                    材質1 ハネ:アルミ ハネ:樹脂 ハネ:アルミ ハネ:アルミ - 本体:ステンレス - 樹脂 -
                    材質2 脚:鉄 - 脚:鉄 脚:鉄 - フロントガイドベーン:樹脂 - - -
                    高さ(mm) 580 - 1245 - - 497 - - -

                    ウォール扇アルミタイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 運転中に異常音や振動がある
                    A
                    設置場所に脚が確実に固定されていますか?取り付けボルト・ナットをしっかり締付けてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SF-45MT-2V-A
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 消費電力(W)(50/60Hz) 電源コード長さ(m) 風量調節 標準消費電力料金(50/60Hz) 設置タイプ 標準消費電力料金(50Hz) 標準消費電力料金(60Hz) 交換用ハネ

                    55,311円

                    ( 60,842円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    [200] 三相200105/1554538634168446813-12079.500315105/155--1.7円/h壁掛け1.4円/h2.1円/hSF-45M-P-F

                    工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました