(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

まとめ買い 保護めがね セキュアフィット バリューパック10個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SF401AF-VP
まとめ買い 保護めがね セキュアフィット バリューパック10個入【10個入り】 ボディケアヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,692円
税込単価
13,961円

【特長】・ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。・3...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • 質量(g):
    190.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
  • コーティング:
    防曇コーティング
  • 幅(mm):
    142
  • テンプル色:
    ブラック/グリーン

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

SF401AF-VP 解除

Loading...

 
カタログを表示

SF401AF-VP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
レンズ色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF401AF-VP

二眼型メガネ
クリア
4987580213272
765-2631

1パック

10個入り

12,692( 13,961円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。
・3M独自の圧力分散技術により、調整なしでどんな顔幅の方へも快適なフィット感を提供します。
・調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
・10個入りのお得パックです。
・長時間装着していても痛みを感じにくい保護めがねです。
・耐久性が高いスコッチガード[[TM上]]防曇コーティングをレンズ表面に施しているので、コーティングが長持ちします。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

まとめ買い 保護めがね セキュアフィット バリューパック10個入の型番SF401AF-VPのページです。
型番SF401AF-VPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

まとめ買い 保護めがね セキュアフィット バリューパック10個入

まとめ買い 保護めがね セキュアフィット バリューパック10個入

    セキュアフィット(TM) 保護めがね クリアレンズ SF401AF/SF402AF/SF410AS

    セキュアフィット(TM) 保護めがね クリアレンズ SF401AF/SF402AF/SF410AS

      セキュアフィット(TM) 保護メガネセキュアフィット

      セキュアフィット(TM) 保護メガネセキュアフィット

        保護メガネ セキュアフィット(TM) 10個入

        保護メガネ セキュアフィット(TM) 10個入

          セキュアフィット(TM) 保護めがね クリア SF401SGAF-BLU-F

          セキュアフィット(TM) 保護めがね クリア SF401SGAF-BLU-F

            保護メガネ 3M™セキュアフィット™

            保護メガネ 3M™セキュアフィット™

              セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ

              セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ

                一眼型保護メガネ アイボ

                一眼型保護メガネ アイボ

                  一眼型保護メガネ スポーツスタイル

                  一眼型保護メガネ スポーツスタイル

                    一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

                    一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

                      飛来粉塵用セーフティゴーグル TVF-SG

                      飛来粉塵用セーフティゴーグル TVF-SG

                        セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRN

                        セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRN

                          セキュアフィット 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JIS

                          セキュアフィット 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JIS

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン UVEX UVEX ミドリ安全 トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 12,692円 1,411円 1,846円 10,108円 2,349円 1,111円 2,115円 1,621円 1,468円 5,850円 2,280円 1,644円 1,881円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            UVカット
                            防傷加工 - - - - - - - - - -
                            防曇加工 - - - - - - - -
                            質量(g) 190.000 19.000 19.000 - 25.000 - 23.000 - - - - 23.000 19.000
                            材質1 レンズ:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート - レンズ:ポリカーボネート - レンズ:ポリカーボネート - - - - レンズ:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート

                            まとめ買い 保護めがね セキュアフィット バリューパック10個入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SF401AF-VP-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 レンズ色 JANコード トラスココード

                            12,692円

                            ( 13,961円 )

                            10個入り

                            2パック -

                            1日目

                            二眼型メガネクリア4987580213272765-2631

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました