(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サスペンション式電動サドル 低速型  (SESL型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SESL-05
サスペンション式電動サドル 低速型 (SESL型) トロリー ツリカナグ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
275,625円 203,356円
税込単価
303,188円 223,692円

【特長】・電気ミニサドルは三相電源のため、αシリーズの三相用・単相200V用と...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ボディ:スチール●車輪:スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SESL-05 解除

Loading...

商品情報を表示

SESL-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SESL-05

0.25で最大スパン(m)
851-6087
46000.0

1個

275,625円

203,356

( 223,692円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気ミニサドルは三相電源のため、αシリーズの三相用・単相200V用と定格荷重内のすべての三相用チェーンブロックが使用でき、トロリは全機種が使用できます。
【用途】
・軽荷重、小スパンに最適なサドルです。
・ホイルベースが短いので作業範囲を広く確保出来ます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サスペンション式電動サドル 低速型 (SESL型)の型番SESL-05のページです。
型番SESL-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サスペンション式電動サドル 低速型  (SESL型)

サスペンション式電動サドル 低速型 (SESL型)

    サスペンション式電動サドル  高速型(SESH型)

    サスペンション式電動サドル 高速型(SESH型)

      フリークレーン 固定支持ハンガー

      フリークレーン 固定支持ハンガー

        プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

        プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

          HHH ビームトロリー

          HHH ビームトロリー

            プレーントロリ 手動C21・HM3用

            プレーントロリ 手動C21・HM3用

              プレントロリー(ドロップストップ)

              プレントロリー(ドロップストップ)

                ギヤードトロリー  (ドロップストップ)

                ギヤードトロリー (ドロップストップ)

                  フリークレーン 自由支持ハンガー

                  フリークレーン 自由支持ハンガー

                    ギヤードトロリ 手動C21・HM3用

                    ギヤードトロリ 手動C21・HM3用

                      プレーントロリー(荷重0.5・1t)

                      プレーントロリー(荷重0.5・1t)

                        バイタル プレーントロリー

                        バイタル プレーントロリー

                          2.0ton/5.0ton ビームチャック

                          2.0ton/5.0ton ビームチャック

                            メーカー 象印 象印 スーパーツール 象印 スリーエッチ 象印 バイタル工業 バイタル工業 スーパーツール 象印 エスコ バイタル工業 エスコ
                            通常価格 275,625円 275,625円 39,798円 13,131円 20,896円 13,426円 17,571円 26,143円 53,998円 22,750円 13,950円 12,584円 27,507円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目~   1日目~   1日目   4日目~   8日目   8日目   4日目~   8日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能
                            材質1 ボディ:スチール●車輪:スチール ボディ:スチール●車輪:スチール - - - - - - - スチール - - -

                            サスペンション式電動サドル 低速型 (SESL型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SESL-208
                            SESL-311
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            トラスココード 質量(g)

                            352,078円

                            ( 387,286円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1.0で最大スパン(m)851-6088196000.0

                            400,970円

                            ( 441,067円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.0で最大スパン(m)851-6089276000.0

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました