(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑り止めキャップ SEG/SEC用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SEG-PS1
滑り止めキャップ SEG/SEC用 キャタツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,001円
税込単価
4,401円

【特長】・専用脚立SEG/SEC用滑り止めキャップです。・材質は軟PVCです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    軟PVC

型番

SEG-PS1 解除

Loading...

商品情報を表示

SEG-PS1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEG-PS1

滑リ止メキャップSEG用
851-4954
220

1個

4,001( 4,401円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・専用脚立SEG/SEC用滑り止めキャップです。・材質は軟PVCです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

滑り止めキャップ SEG/SEC用の型番SEG-PS1のページです。
型番SEG-PS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滑り止めキャップ SEG/SEC用

滑り止めキャップ SEG/SEC用

    ピカ 滑り止めキャップ CTB-B~C用

    ピカ 滑り止めキャップ CTB-B~C用

      ピカ 滑り止めキャップ BM用

      ピカ 滑り止めキャップ BM用

        滑り止めキャップ THK-PS2/TPRK-PS1

        滑り止めキャップ THK-PS2/TPRK-PS1

          ピカ 滑り止めキャップ AG前脚用

          ピカ 滑り止めキャップ AG前脚用

            2段踏み台 NF-560/360

            2段踏み台 NF-560/360

              ピカ 滑り止めキャップ AG後脚用

              ピカ 滑り止めキャップ AG後脚用

                キャタツアンダーバッグ

                キャタツアンダーバッグ

                  キャタツトップカバー KTC-10-YL

                  キャタツトップカバー KTC-10-YL

                    脚立カバー

                    脚立カバー

                      脚立用脚カバー (滑り止め付)

                      脚立用脚カバー (滑り止め付)

                        脚立・足場台クッション(2個)

                        脚立・足場台クッション(2個)

                          脱着式簡易アウトリガー(脚立用)

                          脱着式簡易アウトリガー(脚立用)

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション トラスコ中山 ピカコーポレイション アズワン ピカコーポレイション DENSAN DENSAN 長谷川工業 トラスコ中山 エスコ ピカコーポレイション
                            通常価格 4,001円 3,125円 4,001円 2,933円 4,000円 7,200円 4,001円 2,808円 3,301円 2,139円 1,524円 2,190円 13,205円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                            その他 オプション - - - - - - オプション - - - オプション -
                            材質1 軟PVC - - - - - - - - - - - アルミ合金

                            滑り止めキャップ SEG/SEC用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SEC-PS1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ トラスココード 質量(g)

                            4,001円

                            ( 4,401円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            滑リ止メキャップSEC用851-4953240

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました