(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

本庄厨房機器製作所 折りたたみ式ステンレスセキュリティカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

本庄厨房機器製作所 折りたたみ式ステンレスセキュリティカート

通常価格(税別)
368,431円 ~ 397,613円
税込価格
405,274円 ~ 437,374円

【特長】・天板、側扉ともステンレスメッシュ(50mm×50mm)で、施錠するこ...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    500
  • 材質1:
    本体:SUS304板材・SUS304メッシュ材
  • 材質2:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    車輪:ウレタン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
126-0925
72000.0

1個

368,431( 405,274円 )

12日目

126-0919
79000.0

1個

397,613( 437,374円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板、側扉ともステンレスメッシュ(50mm×50mm)で、施錠することで管理者以外の接触ができません。
・未使用時には簡単に折りたたみができ省スペースに収納できます。
・25mmピッチで中棚(オプション)が取り付け可能、だから保管スペースに無駄がでません。
【用途】
・製薬・化学・食品・医療分野での保管機器に。
【材質】
・本体:SUS304板材・SUS304メッシュ材
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

本庄厨房機器製作所 折りたたみ式ステンレスセキュリティカート

本庄厨房機器製作所 折りたたみ式ステンレスセキュリティカート

    セキュリティカーゴ

    セキュリティカーゴ

      ハイテナー用カバー(紐付タイプ)

      ハイテナー用カバー(紐付タイプ)

        ステンレスハイテナー(カゴ車)床板ステンレス/プラスチックタイプ

        ステンレスハイテナー(カゴ車)床板ステンレス/プラスチックタイプ

          鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 旋回仕様

          鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 旋回仕様

            カーゴプレスタ(床板スチール製)

            カーゴプレスタ(床板スチール製)

              カーゴプレスタ(床板プラスチック製)

              カーゴプレスタ(床板プラスチック製)

                ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000

                ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000

                  ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1100x800x2000

                  ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1100x800x2000

                    ハイテナー用PEカバー

                    ハイテナー用PEカバー

                      ハイテナー用不織布カバー(ファスナータイプ)

                      ハイテナー用不織布カバー(ファスナータイプ)

                        HONKO 華荷カーゴKC-01S

                        HONKO 華荷カーゴKC-01S

                          鋼製カゴ車 静Kago車(L型・樹脂パネル仕様・床板プラスチック製)

                          鋼製カゴ車 静Kago車(L型・樹脂パネル仕様・床板プラスチック製)

                            メーカー テックサス(旧本庄厨房機器製作所) ワコーパレット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット トラスコ中山 トラスコ中山 本宏製作所 ヤマト・インダストリー
                            通常価格 368,431円 80,390円 17,850円 153,463円 43,999円 28,760円 31,627円 39,126円 38,992円 3,747円 2,913円 127,136円 35,133円
                            通常出荷日 12日目   4日目   1日目   8日目   2日目~   4日目~   4日目~   7日目   4日目   1日目   1日目   5日目   4日目  
                            均等荷重(kg) 500 - - 500 500 500 500 - - - - - 400
                            材質1 本体:SUS304板材・SUS304メッシュ材 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 キャスター金具:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -
                            材質3 車輪:ウレタン - - - - - - - - - - - -

                            本庄厨房機器製作所 折りたたみ式ステンレスセキュリティカートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました