(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルシェルフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SE-915E
メタルシェルフ IRIS メタルシェルフ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,753円 6,925円
税込単価
8,528円 7,618円

【特長】・クロームメッキ仕上げのクールなデザインでお部屋のインテリアにも合いま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 間口(mm):
    900~910
  • 奥行(mm):
    450~460
  • 色:
    シルバー
  • 有効間口(mm):
    860
  • パイプ径(mm):
    25
  • 最大積載量(kg/台):
    60
  • 組立目安:
    30
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 仕様:
    適合:有
  • 材質:
    スチール(クロムメッキ仕上げ)(棚板・ポール)/ABS樹脂(固定部品)/スチール、ナイロン樹脂(アジャスター)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SE-915E 解除

Loading...

 
カタログを表示

SE-915E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
サイズ:間口×奥行×高さ(mm)
棚段数(段)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-915E

1501~1799
910×460×1510
4
4967576154307
818-4919
11.4

4個

7,753円

6,925

( 7,618円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロームメッキ仕上げのクールなデザインでお部屋のインテリアにも合います
・当社の別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックを作ることができます
・棚の位置は、収納物に合わせて自由に変えることができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルシェルフの型番SE-915Eのページです。
型番SE-915Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルシェルフ

メタルシェルフ

    カラーパンチングラック ホワイト

    カラーパンチングラック ホワイト

      カラーパンチングラック ブラック

      カラーパンチングラック ブラック

        IRIS メタルミニワゴン

        IRIS メタルミニワゴン

          メタルラック

          メタルラック

            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アズワン
            通常価格 7,753円 21,152円 21,636円 8,795円 8,670円
            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~  
            商品タイプ ラック ラック ラック - -
            間口(mm) 900~910 - - - -
            奥行(mm) 450~460 450~460 450~460 - -
            シルバー ホワイト ブラック - -
            有効間口(mm) 860 - - - -

            メタルシェルフのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SE-918E
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            高さ
            (mm)
            サイズ:間口×奥行×高さ
            (mm)
            棚段数
            (段)
            JANコード トラスココード 質量
            (kg)

            10,084円

            ( 11,092円 )
            4個 あり

            4日目

            1800~910×460×180054967576154314818-492013.9

            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました