(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルシェルフ棚板 SE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SE-1235T
メタルシェルフ棚板 SE IRIS メタルシェルフタナイタ SE-1235T

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,528円
税込単価
3,881円

【特長】メタルシェルフ専用のスチール製(クロムメッキ仕上げ)棚板です。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棚板
  • 支柱径(mm):
    25
  • 材質:
    スチール(クロムメッキ仕上げ)
  • 適合ポール径(mm):
    25
  • 適合パイプ径(mm):
    25

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SE-1235T 解除

Loading...

 
カタログを表示

SE-1235T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
一段あたりの均等積載量(kg)
棚板サイズ(mm)
JANコード
トラスココード
適合商品
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-1235T

75
1200×360×40
4905009661565
817-8804
-
1.61

4個

3,528( 3,881円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
メタルシェルフ専用のスチール製(クロムメッキ仕上げ)棚板です。
【用途】
メタルシェルフに取り付けてご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルシェルフ棚板 SEの型番SE-1235Tのページです。
型番SE-1235Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルシェルフ棚板 SE

メタルシェルフ棚板 SE

    IRIS メッシュパネル MPP-6090 ベージュ

    IRIS メッシュパネル MPP-6090 ベージュ

      IRIS メッシュパネル MPP-6012 ブラック

      IRIS メッシュパネル MPP-6012 ブラック

        メッシュパネル MPP

        メッシュパネル MPP

          IRIS メッシュパネル MPP-6012 ベージュ

          IRIS メッシュパネル MPP-6012 ベージュ

            IRIS メッシュパネル MPP-6015 ブラック

            IRIS メッシュパネル MPP-6015 ブラック

              メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
              通常価格 1,863円 2,409円 2,985円 2,159円 2,985円 3,046円
              通常出荷日 1日目~   6日目   8日目   8日目   6日目   6日目  
              商品タイプ 棚板 - - - - -
              支柱径(mm) 25 - - - - -
              材質 スチール(クロムメッキ仕上げ) - - - - -
              適合ポール径(mm) 25 - - - - -
              適合パイプ径(mm) 25 - - - - -

              メタルシェルフ棚板 SEのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SE-12T
              SE-6035T
              SE-6046T
              SE-7535T
              SE-7546T
              SE-9035T
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              一段あたりの均等積載量
              (kg)
              棚板サイズ
              (mm)
              JANコード トラスココード 適合商品 質量
              (kg)

              3,614円

              ( 3,975円 )
              4個 あり

              4日目

              751200×460×404905009490943513-8949メタルラック25Φ、メタルシェルフSE-1215・12183.7

              1,863円

              ( 2,049円 )
              4個 あり

              1日目

              100610×360×404905009661534790-1291メタルラック25Φ、メタルシェルフ0.98

              2,314円

              ( 2,545円 )
              4個 あり

              1日目

              100610×460×404905009661572817-8807-1.14

              2,104円

              ( 2,314円 )
              4個 あり

              1日目

              100760×360×404905009661541790-1305メタルラック25Φ、メタルシェルフ1.17

              2,549円

              ( 2,804円 )
              4個 あり

              2日目

              100760×460×404905009661589790-1313メタルラック25Φ、メタルシェルフ1.39

              2,240円

              ( 2,464円 )
              4個 あり

              1日目

              100910×360×404905009661558790-1321メタルラック25Φ、メタルシェルフ2.9

              メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました