(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,165円
税込単価
1,282円

【特長】・耐候性、密着性に優れたシーリング材です。・表面被膜が早く張る速硬化タ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4901761159715
  • トラスココード:
    813-5205
  • 質量(g):
    520.000
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 防カビタイプ:
    ×
  • 容量(L):
    0.333
  • JIS規格:
    ×

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-113

10

10個

1,165( 1,282円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、密着性に優れたシーリング材です。
・表面被膜が早く張る速硬化タイプです。
・塗料によっては硬化後上塗りが可能です。
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆基準適合品です。
・速硬化タイプで硬化後シール材にべたつきが少なく、仕上がりがきれいです。
・シール材の硬度が高めでブラシ磨耗に強く、塗装した塗料が割れにくいです。
・耐熱性がよく、焼付塗装も可能です。
・プライマーは不要です。
【用途】
・配管、ダクト周りのシールに。
・金属、塗装板の目地シールに。
・各種車両の継ぎ目シールに。
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113の型番SE-113のページです。
型番SE-113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113

金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113

    POSシール 333ml

    POSシール 333ml

      ブチルシール 333ml グレー SY-017

      ブチルシール 333ml グレー SY-017

        コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ブロンズ #57478

        コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ブロンズ #57478

          瓦用シーリング剤 330ml

          瓦用シーリング剤 330ml

            “シャーピー ぺイントヘンセイ”

            “シャーピー ぺイントヘンセイ”

              コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ベージユ #57578

              コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ベージユ #57578

                シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

                シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

                  ポリコーク 333ml SY-022

                  ポリコーク 333ml SY-022

                    シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

                    シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

                      ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                      ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                        コニシ マルチコーク Gグレー 333ml

                        コニシ マルチコーク Gグレー 333ml

                          ウレタンシール S700NB

                          ウレタンシール S700NB

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン コニシ セメダイン シャープ化学 コニシ セメダイン セメダイン セメダイン コニシ コニシ セメダイン
                            通常価格 1,165円 1,418円 811円 1,651円 949円 945円 1,651円 2,000円 623円 969円 1,651円 1,562円 1,002円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   2日目   4日目   1日目~   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目   5日目   1日目  
                            グレー - グレー - - - - - グレー - - - -
                            JANコード 4901761159715 - 4901761111058 - - - - - 4901761111362 - - - -
                            トラスココード 813-5205 - 813-5226 - - - - - 813-5229 - - - -
                            質量(g) 520.000 520.000 399.600 - - - - 535.000 600 420 - - 460.000
                            材質1 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:ブチルゴム - - - - 主成分:シリコーン樹脂 主成分:アルキッド樹脂 - - - -

                            金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました