(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SD-SF7
三京 SDカッターSプロテクト(切断速度1.4倍) ダイヤモンドカッター

三京 SDカッターSプロテクト(切断速度1.4倍) SD-SF7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,690円
税込単価
16,159円

【特長】・SDプロテクトに比べて切断速度1.4倍です。・『セグメントタイプ』で...

詳細情報を確認する

  • 乾式/湿式:
    乾式
  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    8

(i)ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

Loading...

SD-SF7 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
主要切断材質
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
ホイールタイプ
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
付属リング(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD-SF7

コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
180
2.3
25.4
セグメントタイプ
4936091001939
828-5825
-
20・22
500

1個

14,690( 16,159円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SDプロテクトに比べて切断速度1.4倍です。
・『セグメントタイプ』です。
・プロテクトチップが基板を保護し、蓄熱を防止し安定した切れ味を持続します。
【用途】
・鉄筋コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、ALC製品の切断。

(i)ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

Loading...

SD-SF7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三京 SDカッターSプロテクト(切断速度1.4倍)の型番SD-SF7のページです。
型番SD-SF7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三京 SDカッターSプロテクト(切断速度1.4倍)

三京 SDカッターSプロテクト(切断速度1.4倍)

    レーザー隼

    レーザー隼

      ダイヤモンドホイール レーザー(乾式)

      ダイヤモンドホイール レーザー(乾式)

        NEWターボセグメント

        NEWターボセグメント

          ダイヤモンドカッター“ターボセグメント”(乾式)

          ダイヤモンドカッター“ターボセグメント”(乾式)

            ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラセグメントタイプ[乾式用ハイグレード]

            ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラセグメントタイプ[乾式用ハイグレード]

              ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

              ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                三京 SDカッターSプロテクト(切断速度14倍)

                三京 SDカッターSプロテクト(切断速度14倍)

                  ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブタイプ[乾式用ハイグレード]

                  ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブタイプ[乾式用ハイグレード]

                    ダイヤモンドカッター セグメント

                    ダイヤモンドカッター セグメント

                      ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

                      ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

                        ダイヤモンドブレード セグメント(乾式)

                        ダイヤモンドブレード セグメント(乾式)

                          ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105

                          ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 ロブテックス アイウッド アイウッド レヂトン アイウッド 三京ダイヤモンド工業 レヂトン 理研ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 ワキタ レヂトン
                            通常価格 11,825円 13,994円 12,220円 4,440円 3,690円 7,542円 3,152円 13,251円 7,348円 3,120円 6,730円 5,128円 5,200円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   6日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目  
                            乾式/湿式 乾式 - 乾式 - 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 8 7 - - - - - 8 - - 6 - -

                            三京 SDカッターSプロテクト(切断速度1.4倍)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SD-SF5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主要切断材質 外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            ホイールタイプ JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 付属リング
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            11,825円

                            ( 13,008円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            コンクリート・アスファルト / ブロック1252.222-4936091001915852-40411220020250

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました