(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンフラッグ 専用チャックキー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンフラッグ 専用チャックキー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【特長】・当社のキー付ドリルチャック専用チャックキーです。・SD-10、SD-...

詳細情報を確認する

型番

SDK-1013 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDK-1013

1個

660( 726円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社のキー付ドリルチャック専用チャックキーです。
・SD-10、SD-13、HSD-13の専用チャックキー
【用途】
・当社商品SD-10、SD-13、HSD-13専用チャックキー
【商品仕様】
・先端径φ6
・JANコード:4906842251760
・トラスココード:852-3069
・質量:65g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンフラッグ 専用チャックキーの型番SDK-1013のページです。
型番SDK-1013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンフラッグ 専用チャックキー

サンフラッグ 専用チャックキー

    ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)

    ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)

      SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

      SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

        アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~10mm

        アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~10mm

          パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

          パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

            アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~13mm

            アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~13mm

              ドリルガイド

              ドリルガイド

                ドリルチャック アダプタセット

                ドリルチャック アダプタセット

                  USB用アダプタ

                  USB用アダプタ

                    電動彫刻刀用刃(平刃/4mm)

                    電動彫刻刀用刃(平刃/4mm)

                      アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mm

                      アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mm

                        ドリルチャックセット EZ19001

                        ドリルチャックセット EZ19001

                          バッテリー工具用 充電器

                          バッテリー工具用 充電器

                            メーカー サンフラッグ Panasonic ボッシュ ANEX Panasonic ANEX TRAD HiKOKI(旧日立工機) マキタ リョービ ANEX リョービ ボッシュ
                            通常価格 660円 2,200円 10,906円 4,852円 1,800円 5,906円 5,776円 3,600円 4,042円 955円 6,075円 5,346円 14,396円
                            通常出荷日 7日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   7日目  

                            サンフラッグ 専用チャックキーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました