(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィニッシュジェットミル用チップ CX75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SDHW1504ADEN-F1-CX75
フィニッシュジェットミル用チップ CX75 チップ

通常単価(税別)
3,463円
税込単価
3,809円

【特長】・超仕上げ・平面削り用カッタ『フィニッシュジェットミル』用チップです【...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    鋼 / 高硬度材
  • 材種:
    CX75
  • 材質:
    サーメット
  • 仕様:
    仕上げ刃

型番

SDHW1504ADEN-F1-CX75 解除

Loading...

 
カタログを表示

SDHW1504ADEN-F1-CX75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDHW1504ADEN-F1-CX75

4547328438321
837-2033

4個

3,463( 3,809円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超仕上げ・平面削り用カッタ『フィニッシュジェットミル』用チップです
【用途】
・フィニッシュジェットミル用チップ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィニッシュジェットミル用チップ CX75の型番SDHW1504ADEN-F1-CX75のページです。
型番SDHW1504ADEN-F1-CX75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィニッシュジェットミル用チップ CX75

フィニッシュジェットミル用チップ CX75

    コロマントプランジカッター用チップ

    コロマントプランジカッター用チップ

      ダイジェット バーチカルZ用チップ JC8015

      ダイジェット バーチカルZ用チップ JC8015

        フェニックスシリーズPHPドリル用チップ

        フェニックスシリーズPHPドリル用チップ

          フライスチップ/オート

          フライスチップ/オート

            スーパーダイメイト用チップ FZ05

            スーパーダイメイト用チップ FZ05

              PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル用チップ

              PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル用チップ

                バーチカルミルスレッド用 フェイスミル&仕上げ用チップ

                バーチカルミルスレッド用 フェイスミル&仕上げ用チップ

                  刃先交換チップS(正方形) SENN-AFTN

                  刃先交換チップS(正方形) SENN-AFTN

                    ミーリング用 ダイヤモンド

                    ミーリング用 ダイヤモンド

                      フライス加工用チップ SPMN

                      フライス加工用チップ SPMN

                        ミーリングチップ

                        ミーリングチップ

                          カッタ用インサート AOGT○○○-GM

                          カッタ用インサート AOGT○○○-GM

                            メーカー ダイジェット サンドビック ダイジェット オーエスジー サンドビック ダイジェット オーエスジー カーメックス 住友電工ハードメタル 京セラ サンドビック 京セラ 三菱マテリアル
                            通常価格 3,463円 3,873円 2,078円 1,280円 2,850円 685円 4,105円 6,204円 477円 8,150円 1,356円 630円 917円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            被削材 鋼 / 高硬度材 - - - 鋳鉄 非鉄金属 - - - 鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 - 非鉄金属
                            材種 CX75 - - - - FZ05 - - - - - - -
                            材質 サーメット - - - - 超硬合金 - - - - - - -
                            仕様 仕上げ刃 - - - - ブレーカ付、シャープエッジ、すくい面ポリッシュ研磨 - - - - - - -

                            フィニッシュジェットミル用チップ CX75のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SDHW1504ADFN-W2-CX75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            3,463円

                            ( 3,809円 )
                            4個 -

                            4日目

                            4547328425666837-2037

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました