(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三京 SDプロテクトマ-ク2 204X25.4

三京 SDプロテクトマ-ク2 204X25.4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,879円
税込単価
22,967円

【特長】・直線切りの高性能を追求しています。・SDカッターの作業性、耐久性をさ...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    コンクリート・アスファルト / ブロック
  • 外径(mm):
    204
  • 刃厚(mm):
    2.4
  • 内径(mm):
    25.4
  • 乾式/湿式:
    乾式
  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    8
  • JANコード:
    4936091001649
  • トラスココード:
    852-4039
  • 最高使用回転数(rpm):
    7500
  • 付属リング(mm):
    20・22
  • 重量(g):
    580

型番

SD-F8-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD-F8-2

5個

20,879( 22,967円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直線切りの高性能を追求しています。
・SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。
・切味20%up、寿命20%upの最高級品です。
【用途】
・鉄筋入り(10mm)コンクリート、コンクリート製品、ブロック等
【商品仕様】
・外径(mm):204
・チップ高さ(mm):8
・刃厚(mm):2.4
・穴径(mm):25.4
・最高使用回転数(rpm):7500
・付属リング穴径(mm):20・22
・乾式
・使用工具:ディスクグラインダー
・JANコード:4936091001649
・トラスココード:852-4039
・質量:580g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼

SD-F8-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三京 SDプロテクトマ-ク2 204X25.4の型番SD-F8-2のページです。
型番SD-F8-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三京 SDプロテクトマ-ク2 204X25.4

三京 SDプロテクトマ-ク2 204X25.4

    SDプロテクト MARK2

    SDプロテクト MARK2

      ダイヤモンドカッターSDプロテクトMarkⅡ(乾式)

      ダイヤモンドカッターSDプロテクトMarkⅡ(乾式)

        SDカッター

        SDカッター

          三京 SDカッターSプロテクト(切断速度1.4倍)

          三京 SDカッターSプロテクト(切断速度1.4倍)

            切りま専科ブルーHS

            切りま専科ブルーHS

              SDプロテクトMark II

              SDプロテクトMark II

                RZプロテクトMARK2

                RZプロテクトMARK2

                  三京 スパット PZ(最大切り込み深さ100mm)

                  三京 スパット PZ(最大切り込み深さ100mm)

                    アイウッド ドライターボカップ 100mm

                    アイウッド ドライターボカップ 100mm

                      ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)

                      ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)

                        ダイヤモンドカッター グローバルソー 薄刃設計(コンクリート用)

                        ダイヤモンドカッター グローバルソー 薄刃設計(コンクリート用)

                          ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

                          ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 三京ダイヤモンド工業 モトユキ 三京ダイヤモンド工業
                            通常価格 20,879円 9,997円 10,934円 10,860円 11,825円 7,578円 29,814円 7,543円 33,840円 6,623円 7,242円 5,500円 6,730円
                            通常出荷日 9日目   4日目~   1日目   1日目   9日目   7日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル コンクリート・アスファルト 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック タイル コンクリート・アスファルト
                            外径(mm) 204 - - - - - - - 305 100 105 105 -
                            刃厚(mm) 2.4 - - - - 2.2 - - 2.6 - 1.8 - -
                            内径(mm) 25.4 - - - - - - - 25.4 15 20 20 -
                            乾式/湿式 乾式 - 乾式 - 乾式 - - - 乾式 乾式 乾式 - 乾式

                            三京 SDプロテクトマ-ク2 204X25.4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました