(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引出しボックス スチール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

引出しボックス スチール製

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,326円 ~ 41,504円  特別価格 
税込価格
19,059円 ~ 45,654円  特別価格 

【特長】・工場や研究所で使用できる立作業台に取り付け可能な引き出しで、工具など...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    引出しボックス
  • 材質1:
    本体:スチール製

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 天板に取り付け用の穴が開いています。(SDB61・D3除外)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
有効内寸(引出し)(mm)
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
416
416
300
340×340×53(2段)/113(1段)
136-7375
11500.0
仕切各段2枚付

1個

41,504円

29,073

( 31,980円 )

8日目

550
420
170
474×358×53(2段)
135-7826
11000
各引出しに縦仕切2枚付

1個

30,821円

26,293

( 28,922円 )

8日目

532
420
92
474×358×53(1段)
135-7894
5600.0
仕切2枚付

10個

17,326円

15,614

( 17,175円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や研究所で使用できる立作業台に取り付け可能な引き出しで、工具などを収納できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 天板に取り付け用の穴が開いています。(SDB61・D3除外)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引出しボックス スチール製

引出しボックス スチール製

    薄型引出し UDK型

    薄型引出し UDK型

      作業台用オプション中板(パールホワイト)

      作業台用オプション中板(パールホワイト)

        計測器架台オプション棚板

        計測器架台オプション棚板

          作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

          作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

            ステンレス天板(R付)

            ステンレス天板(R付)

              作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

              作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

                前パネル SFPB型

                前パネル SFPB型

                  作業台用オプション中板(ダークグレー)

                  作業台用オプション中板(ダークグレー)

                    幅広引出し FL型

                    幅広引出し FL型

                      下棚 HLT型

                      下棚 HLT型

                        作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

                        作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

                          軽量用天板 ポリエステル天板(パールホワイト)

                          軽量用天板 ポリエステル天板(パールホワイト)

                            メーカー 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 17,326円 14,630円 3,889円 12,023円 16,800円 27,059円 16,800円 28,541円 3,456円 21,014円 7,105円 4,123円 11,577円
                            通常出荷日 8日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   4日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目~  
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ 引出しボックス - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:スチール製 - - - - - - - - - - - -

                            引出しボックス スチール製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました