(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS ワークベンチ用引出し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OS ワークベンチ用引出し

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,666円
税込単価
22,733円

【特長】・作業台用引出しボックスです。【商品仕様】・材質:スチール製(本体)・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 間口 (mm):
    550
  • 奥行 (mm):
    420
  • 高さ (mm):
    170
  • 本体/オプション:
    オプション
  • トラスココード:
    136-4188
  • 質量(g):
    9000.0
  • 材質1:
    本体:スチール製

(i)ご注意

  • 天板に取り付け用の穴が開いています

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDB12

1個

20,666( 22,733円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台用引出しボックスです。
【商品仕様】
・材質:スチール製(本体)
・材質:スチール製(本体)
・間口×奥行×高さ (mm):550×420×170
・引出内寸間口×奥行×高さ (mm):474×358×113
・各引出しに縦仕切2枚付
・質量:9kg
【材質/仕上】
・本体:スチール製

(i)ご注意

  • 天板に取り付け用の穴が開いています
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS ワークベンチ用引出しの型番SDB12のページです。
型番SDB12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS ワークベンチ用引出し

OS ワークベンチ用引出し

    引出しボックス スチール製

    引出しボックス スチール製

      Wキャビネット用オプション・デバイダー

      Wキャビネット用オプション・デバイダー

        キャビネット D型

        キャビネット D型

          幅広引出し FL型

          幅広引出し FL型

            上棚 YUR-B型 側面取付用

            上棚 YUR-B型 側面取付用

              3段キャビネット UDC型

              3段キャビネット UDC型

                NWキャビネット用オプション・パーティションタテ仕切

                NWキャビネット用オプション・パーティションタテ仕切

                  ハンガーボード スチール製

                  ハンガーボード スチール製

                    薄型引出し UDK型

                    薄型引出し UDK型

                      NKLキャビネット用ヨコ仕切

                      NKLキャビネット用ヨコ仕切

                        NKLキャビネット用タテ仕切

                        NKLキャビネット用タテ仕切

                          4段キャビネット UDC型

                          4段キャビネット UDC型

                            メーカー 大阪製罐 大阪製罐 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 20,666円 17,326円 454円 48,371円 21,014円 8,211円 49,296円 1,870円 15,763円 14,630円 779円 779円 92,400円
                            通常出荷日 8日目   8日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   8日目   2日目~   3日目   3日目   8日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            間口 (mm) 550 - - - 880 - - - 880 - - - -
                            奥行 (mm) 420 - - 660 530 260 500 - 20 499 - - 500
                            高さ (mm) 170 - - 415 180 385 620 - 547 - - - 710
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション

                            OS ワークベンチ用引出しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました