(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー SD-8H ショックドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー SD-8H ショックドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,632円
税込単価
28,195円

【特長】・打力70%、回転力30%の理想的強力型です。【用途】・叩いて、ネジの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • 全長(mm):
    36
  • トラスココード:
    853-6064
  • JANコード:
    4580372203309
  • 質量(g):
    720
  • 品名:
    ショックドライバー

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD-8H

1個

25,632( 28,195円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・打力70%、回転力30%の理想的強力型です。
【用途】
・叩いて、ネジのゆるめ、締め付けができる工具。
【商品仕様】
・8mm六角
・全長:36mm
・JANコード:4580372203309
・トラスココード:853-6064
・質量:720g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー SD-8H ショックドライバーの型番SD-8Hのページです。
型番SD-8Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー SD-8H ショックドライバー

ハスコー SD-8H ショックドライバー

    ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト

    ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト

      バタフライレンチ

      バタフライレンチ

        ハスコー MK-0608 インパクトスタッドリムーバー(S)

        ハスコー MK-0608 インパクトスタッドリムーバー(S)

          ハスコー CP-93HS クランプーリーホールドレンチ ホンダ専用

          ハスコー CP-93HS クランプーリーホールドレンチ ホンダ専用

            ホイールナット専用

            ホイールナット専用

              ホイールロックオフ

              ホイールロックオフ

                ハスコー TXビット&ソケットセット(イジリ止対応)

                ハスコー TXビット&ソケットセット(イジリ止対応)

                  ハスコー EW-302T ラックエンドレンチ

                  ハスコー EW-302T ラックエンドレンチ

                    ハスコー NHBP-10257-50 巻き上げボルト #50

                    ハスコー NHBP-10257-50 巻き上げボルト #50

                      ハスコー XZNスプラインビット

                      ハスコー XZNスプラインビット

                        日平 アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド

                        日平 アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド

                          メーカー HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO スエカゲツール HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO 日平機器
                          通常価格 25,632円 14,592円 40,491円 20,887円 27,532円 11,775円 27,342円 58,141円 21,834円 12,038円 21,837円 21,459円
                          通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   5日目   6日目   5日目   7日目   7日目   4日目   7日目   6日目  
                          商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール エンジン関連 - タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連
                          全長(mm) 36 - - - 583 - - - - - - -
                          トラスココード 853-6064 853-6044 853-5922 853-6040 853-5901 - 853-6025 853-5928 853-5913 853-6041 853-5969 -
                          JANコード 4580372203309 - 4580372201053 4580372202838 4580372200605 - 4580372202685 4580372207598 4580372200858 - 4580372207635 -
                          質量(g) 720 175 397 215 1630 - 1160 365 301 60 294 -

                          ハスコー SD-8H ショックドライバーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました