(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Vスリング 荷重1.6t 幅35mm
  • 数量スライド割引

Vスリング 荷重1.6t 幅35mm (レビュー)

通常価格(税別)
4,600円 ~ 12,282円
税込価格
5,060円 ~ 13,510円
通常出荷日
4日目~
【特長】
・超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です(JIS B 8818 4等級)
・技術の証しの三層構造です
・柔らか仕上げの樹脂加工です
・安全性能使用限界標示付です
【用途】
・一般玉掛用

(i)ご注意

  • 使用状態に合った適切なものを選定してください。
  • 角張った物を吊る場合は、必ず別売の「コーナーパッド」を角当てにして使用してください。
  • 化学薬品用には使用しないでください。
  • 水・油などに濡れると、滑りやすくなるので注意してください。
  • チョーク吊りをする場合は、十分に絞って使用してください。

Vスリング 荷重1.6t 幅35mmのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    吊り具
    評価 5.0満足度:5.02020/03/31
    軽くて全体的なコシもあるので玉かけしやすいです.
    今後も継続して利用していきたいです.

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Vスリング 荷重1.6t 幅35mm

Vスリング 荷重1.6t 幅35mm

    Vスリング 荷重2.0t 幅50mm

    Vスリング 荷重2.0t 幅50mm

      Vスリング 荷重4.0t 幅100mm

      Vスリング 荷重4.0t 幅100mm

        ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 300mm

        ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 300mm

          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 100mm

          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 100mm

            ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 200mm

            ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 200mm

              ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 250mm

              ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 250mm

                ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mm

                ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mm

                  ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mm

                  ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mm

                    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mm

                    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mm

                      ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 50mm

                      ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 50mm

                        ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm

                        ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm

                          ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 150mm

                          ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 150mm

                            メーカー バイタル工業 バイタル工業 バイタル工業 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大
                            通常価格 4,600円 5,185円 11,272円 26,698円 7,628円 22,884円 28,605円 1,874円 41,955円 2,224円 3,178円 4,767円 13,349円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目   7日目   5日目   7日目   5日目~   5日目~   5日目~  
                            材質1 ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - - - - - - - - -
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 35×8.5 50×8.5 100×8.5 - - - - - - - - - -
                            アイ部長さ(mm) 250 350 400 - - - - - - - - - -
                            アイ部幅(mm) 23 30 40 - - - - - - - - - -
                            縫製部長さ(mm) 200 200 250 - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。