(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Vスリング 荷重1.0t 幅25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SD2515
Vスリング 荷重1.0t 幅25mm ベルトスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,912円
税込単価
4,303円

【特長】・新基準のJISIV等級(4等級)に対応。重量物にも安心の新スタンダー...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    25×7.5
  • アイ部長さ(mm):
    250
  • アイ部幅(mm):
    29
  • 縫製部長さ(mm):
    200

(i)ご注意

  • 使用状態に合った適切なものを選定してください。
  • 角張った物を吊る場合は、必ず別売の「コーナーパッド」を角当てにして使用してください。
  • 化学薬品用には使用しないでください。
  • 水・油などに濡れると、滑りやすくなるので注意してください。
  • チョーク吊りをする場合は、十分に絞って使用してください。

Loading...

商品情報を表示

SD2515 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD2515

1
4954380502592
380.0
851-8268

1個

3,912( 4,303円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新基準のJISIV等級(4等級)に対応。重量物にも安心の新スタンダード!!
・技術の証しの三層構造です
・柔らか仕上げの樹脂加工です
・安全性能使用限界標示付です
【用途】
・一般玉掛用

(i)ご注意

  • 使用状態に合った適切なものを選定してください。
  • 角張った物を吊る場合は、必ず別売の「コーナーパッド」を角当てにして使用してください。
  • 化学薬品用には使用しないでください。
  • 水・油などに濡れると、滑りやすくなるので注意してください。
  • チョーク吊りをする場合は、十分に絞って使用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Vスリング 荷重1.0t 幅25mmの型番SD2515のページです。
型番SD2515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Vスリング 荷重1.0t 幅25mm

Vスリング 荷重1.0t 幅25mm

    Vスリング 荷重1.6t 幅35mm

    Vスリング 荷重1.6t 幅35mm

      Vスリング 荷重2.0t 幅50mm

      Vスリング 荷重2.0t 幅50mm

        Vスリング 荷重4.0t 幅100mm

        Vスリング 荷重4.0t 幅100mm

          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 300mm

          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-1 300mm

            ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 100mm

            ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 100mm

              ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 200mm

              ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 200mm

                ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 250mm

                ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 250mm

                  ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mm

                  ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 25mm

                    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mm

                    ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 300mm

                      ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mm

                      ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 35mm

                        ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 50mm

                        ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 50mm

                          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm

                          ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ A-2 75mm

                            メーカー バイタル工業 バイタル工業 バイタル工業 バイタル工業 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大
                            通常価格 3,240円 4,600円 5,185円 11,272円 26,698円 7,628円 22,884円 28,605円 1,874円 41,955円 2,224円 3,178円 4,767円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目   7日目   5日目   7日目   5日目~   5日目~  
                            材質1 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - - - - - - - -
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 25×7.5 35×8.5 50×8.5 100×8.5 - - - - - - - - -
                            アイ部長さ(mm) 250 250 350 400 - - - - - - - - -
                            アイ部幅(mm) 29 23 30 40 - - - - - - - - -
                            縫製部長さ(mm) 200 200 200 250 - - - - - - - - -

                            Vスリング 荷重1.0t 幅25mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SD25-70
                            SD25-80
                            SD2510
                            SD2520
                            SD2525
                            SD2530
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            9,670円

                            ( 10,637円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            749543805025781300.0851-8275

                            10,802円

                            ( 11,882円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            849543805025851470.0851-8276

                            3,240円

                            ( 3,564円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            14954380502516290.0851-8267

                            4,008円

                            ( 4,409円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            24954380502523460.0851-8269

                            4,572円

                            ( 5,029円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            14954380502509540.0851-8270

                            5,782円

                            ( 6,360円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            34954380502530620.0851-8271

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました