(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンドデスク

スタンドデスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,737円 ~ 59,481円  特別価格 
税込価格
12,911円 ~ 65,429円  特別価格 

【特長】・立ち作業台、指示書の作成デスクとして活躍する機能的デスク。・高さは7...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はスタンドデスク本体(SD-1)です。
  • ご注文は本体と部品を一緒にお願い致します 部品のみの発送は梱包費・運送費共別途計算となります

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
商品タイプ
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
天板材質
本体/オプション
組立/完成
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
700
475
750 ~ 1050
80
メラミン化粧
本体
組立式
-
809-2663
11000
本体:スチール
キャスター:ゴム車輪
キャスター径:50mm、ストッパーあり×2、ストッパーなし×2

1個

51,796円

47,559

( 52,315円 )

8日目

軽量作業台(均等荷重~500Kg)
700
475
750 ~ 1050
80
メラミン化粧
本体
組立式
-
809-2664
13000
本体:スチール
キャスター:ゴム車輪
キャスター径:50mm、ストッパーあり×2、ストッパーなし×2

1個

59,481円

49,565

( 54,522円 )

8日目

作業台アタッチメント
-
-
-
-
-
オプション
-
ボード
135-7878
2000
スチール
-
-

1個

11,737( 12,911円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ち作業台、指示書の作成デスクとして活躍する機能的デスク。
・高さは750~1050mmまで、100mmピッチで調整できます
・スタンドデスク本体(SD-1)に専用ボード(SD-8)を組み合わせれば、ボードに別売フックを取り付けて工具などを整理できます(SD-1Bはスタンドデスク本体と専用ボードのセット)。

(i)ご注意

  • 商品画像はスタンドデスク本体(SD-1)です。
  • ご注文は本体と部品を一緒にお願い致します 部品のみの発送は梱包費・運送費共別途計算となります
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンドデスク

スタンドデスク

    軽量作業台 TFAE型 (φ75MMゴムキャスター付)

    軽量作業台 TFAE型 (φ75MMゴムキャスター付)

      中量作業台MWP 900×600×740mm~1800×900×740mm

      中量作業台MWP 900×600×740mm~1800×900×740mm

        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)脚部材質スチール

        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)脚部材質スチール

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)

            中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型・AEWR型250kgタイプ

            中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型・AEWR型250kgタイプ

              軽量立作業台KDタイプ

              軽量立作業台KDタイプ

                移動作業台

                移動作業台

                  軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

                  軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

                    軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)

                    軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)

                      TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 1段引出付 YG色

                      TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 1段引出付 YG色

                        TRUSCO HAE型立作業台 1200X750XH900 2段引出付 YG色

                        TRUSCO HAE型立作業台 1200X750XH900 2段引出付 YG色

                          TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 2段引出付 YG色

                          TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 2段引出付 YG色

                            メーカー 大阪製罐 トラスコ中山 アズワン 山金工業 山金工業 トラスコ中山 サカエ ホーザン サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 11,737円 22,384円 29,020円 27,451円 30,800円 63,033円 26,623円 38,791円 42,094円 61,823円 57,676円 64,510円 65,975円
                            通常出荷日 8日目   4日目   9日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目~   2日目   3日目~   3日目   4日目   4日目   4日目  

                            スタンドデスクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました