(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
125,625円
税込単価
138,188円

【特長】・クリーンルームや微粉じんを嫌うコンピュータルーム、研究室、実験室など...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • 特殊用途:
    クリーンルーム用
  • ホース長さ:
    1.4m
  • JANコード:
    4538634320967
  • トラスココード:
    132-6624
  • 奥行(mm):
    327
  • 高さ(mm):
    657
  • 最大真空圧(kPa):
    23.3
  • 騒音値(dB):
    62
  • 幅(mm):
    283
  • 最大風量([[M3]]/min):
    2.1
  • 質量(g):
    10300.0
  • 集じん容量(L):
    4.5
  • 材質1:
    本体:鉄
  • ホース径(mm):
    34
  • 電源コード長さ(m):
    8
  • 消費電力(W):
    1050
  • 電源(V):
    単相100
  • 仕様:
    ULPAフィルター+紙パックフィルター/電流値(A):11/風量(ml/min):2.0
  • 付属品:
    棚用自在吸口/スキマ用兼サッシ用吸口/床用吸口/伸縮延長管/φ34ホース1.4m/電源コード/紙袋10枚
  • 最大静圧(kPa):
    22.5

(i)ご注意

  • 本機は防爆構造ではありません。

型番

SCV-105 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCV-105

1個

125,625( 138,188円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルームや微粉じんを嫌うコンピュータルーム、研究室、実験室などの清掃に最適。
・ULPAフィルター採用で、0.1μmのホコリを99.99%キャッチ。
・排気空気による床上のホコリの飛散を防止。
【用途】
・クリーンルームや微粉塵を嫌うコンピュータルーム・研究室・実験室などの清掃に。

(i)ご注意

  • 本機は防爆構造ではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルターの型番SCV-105のページです。
型番SCV-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルター

スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルター

    クリーンルーム用掃除機(乾式) SCV-110DP

    クリーンルーム用掃除機(乾式) SCV-110DP

      クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C

      クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C

        クリーンルーム用掃除機 乾式 AS-100M

        クリーンルーム用掃除機 乾式 AS-100M

          AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)

          AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)

            クリーンルーム用掃除機 乾式

            クリーンルーム用掃除機 乾式

              クリーンルームクリーナー

              クリーンルームクリーナー

                AC100V/1050W/ 4.5L 掃除機(クリーンルーム用)

                AC100V/1050W/ 4.5L 掃除機(クリーンルーム用)

                  クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)

                  クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)

                    万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

                    万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

                      ハイパワークリーナ ペール缶タイプ SGV-110

                      ハイパワークリーナ ペール缶タイプ SGV-110

                        万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V

                        万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V

                          AC100V/1100W 乾湿両用掃除機

                          AC100V/1100W 乾湿両用掃除機

                            メーカー スイデン スイデン 日立 東浜商事 エスコ アズワン ニルフィスクアドバンス エスコ 日立 スイデン アズワン スイデン エスコ
                            通常価格 125,625円 236,251円 83,300円 146,875円 82,000円 3,840円 353,430円 89,490円 65,054円 118,174円 107,000円 116,071円 115,444円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   11日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   10日目~   1日目   6日目   当日出荷可能
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 - 乾式 乾式 乾湿両用 - 乾湿両用 乾湿両用
                            種類 粉じんタイプ - 粉じんタイプ - 粉じんタイプ - - 粉じんタイプ 粉じんタイプ - ペール缶タイプ - ペール缶タイプ
                            特殊用途 クリーンルーム用 クリーンルーム用 クリーンルーム用 クリーンルーム用 クリーンルーム用 - - クリーンルーム用 クリーンルーム用 - - - その他
                            ホース長さ 1.4m - - - - - - - - - - - -

                            スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました