(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートマック 精密切削用カッター(6本組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートマック 精密切削用カッター(6本組)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,058円
税込単価
7,764円

【特長】・軸径2.4mm~3.2mmまでの精密切削用カッター6本組です。・細か...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セット
  • 質量(g):
    13.000
  • トラスココード:
    852-1813
  • 材質1:
    タングステン・バナジウム鋼
  • 詳細タイプ:
    精密切削用カッター

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-SET

1個

7,058( 7,764円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸径2.4mm~3.2mmまでの精密切削用カッター6本組です。
・細かく、形状が複雑な彫刻向きの刃物です。
【用途】
・木工・プラスチック用・石膏などの精密切削。
【商品仕様】
・回転工具6種セット
・トラスココード:852-1813
・質量:13g
【材質/仕上】
・タングステン・バナジウム鋼製
【セット内容/付属品】
・SC03、SC05、SC07、SC09、SC13、SC15が各1本

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オートマック 精密切削用カッター(6本組)の型番SC-SETのページです。
型番SC-SETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートマック 精密切削用カッター(6本組)

オートマック 精密切削用カッター(6本組)

    ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)刃径0.8~1.5mm

    ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)刃径0.8~1.5mm

      オートマック 精密切削用カッター(5本組)

      オートマック 精密切削用カッター(5本組)

        電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

        電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

          ペーパーコーン(18g/90g)

          ペーパーコーン(18g/90g)

            ダイヤモンドビット K-109シリーズ

            ダイヤモンドビット K-109シリーズ

              コレットナットキット

              コレットナットキット

                形削りナイフ

                形削りナイフ

                  カーボンブラシ E023011/E037011

                  カーボンブラシ E023011/E037011

                    広角炎用ヘッド

                    広角炎用ヘッド

                      ダイヤモンドポイント

                      ダイヤモンドポイント

                        コレットチャック CHMグループ

                        コレットチャック CHMグループ

                          砥石ビット K-109シリーズ

                          砥石ビット K-109シリーズ

                            メーカー 東京オートマック ナカニシ 東京オートマック 浦和工業 東京オートマック アズワン DREMEL DREMEL ナカニシ DREMEL DREMEL ナカニシ アズワン
                            通常価格 7,058円 2,900円 7,058円 2,666円 2,300円 1,653円 1,277円 980円 2,800円 999円 3,393円 4,726円 572円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   8日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   8日目  
                            商品タイプ セット 本体 - 関連品 - - 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 -
                            質量(g) 13.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 852-1813 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 タングステン・バナジウム鋼 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 精密切削用カッター - - - - - - - - - - - -

                            オートマック 精密切削用カッター(6本組)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました