(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドマーカー 細字

ソリッドマーカー 細字

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
257円 ~ 283円
税込価格
283円 ~ 311円

【特長】・ペンキのように混ぜなくてもよく、ハケや筆がいりません。・後部のねじを...

詳細情報を確認する

  • 文字サイズ:
    細字
  • 質量(g):
    8.000
  • 材質1:
    インキ:油性アルコール系顔料
  • 適用温度範囲(℃):
    -10~200
  • 適合温度範囲(℃):
    -10~200

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901881176210
851-3423
-

10個

280( 308円 )

4日目

4901881279348
851-3427
-

30個

257( 283円 )

4日目

4901881176340
851-3418
-

10個

280( 308円 )

1日目

4901881279355
851-3419
-

30個

257( 283円 )

1日目

黄緑
4901881279331
851-3420
-

30個

257( 283円 )

1日目

4901881279300
851-3421
-

30個

257( 283円 )

4日目

4901881279324
851-3422
-

30個

283( 311円 )

4日目

4901881176227
851-3425
-

10個

280( 308円 )

1日目

4901881176234
851-3426
-

10個

280( 308円 )

1日目

4901881279294
851-3417
朱赤

30個

257( 283円 )

4日目

空色
4901881279317
851-3424
-

30個

257( 283円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペンキのように混ぜなくてもよく、ハケや筆がいりません。
・後部のねじを回転させ、最後まで使えます。
・加熱面200℃まで筆記可能です(条件により若干変色する場合があります)。
【用途】
・溶接個所・鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴム・皮革・紙へのマークチェック用。
・塗装のはく離・傷の補修。
・タイヤ・ホイールへのマーク記入。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドマーカー 細字

ソリッドマーカー 細字

    鉄鋼用マーカー 細字

    鉄鋼用マーカー 細字

      耐水黒板マーカー

      耐水黒板マーカー

        シヤチハタ ウェットライト 中字 赤

        シヤチハタ ウェットライト 中字 赤

          高力ボルトラインマーカー

          高力ボルトラインマーカー

            油性ペイントマーカー(太字)

            油性ペイントマーカー(太字)

              ソリッドマーカー(低温用)中字

              ソリッドマーカー(低温用)中字

                メーカー サクラクレパス サクラクレパス 不易糊工業 シヤチハタ 不易糊工業 三菱鉛筆 サクラクレパス
                通常価格 257円 250円 300円 178円 300円 350円 452円
                通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                文字サイズ 細字 細字 - - - 太字 中字
                質量(g) 8.000 30 - - - - 26.000
                材質1 インキ:油性アルコール系顔料 - - - - - インキ:油性アルコール系顔料
                適用温度範囲(℃) -10~200 - - - - - -40~100
                適合温度範囲(℃) -10~200 5~40 - - - - -40~100

                ソリッドマーカー 細字のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                マークチェックペンとして
                評価 5.0満足度:5.02020/01/31
                鉄や木、樹脂、ガラスなどにマークできます
                書いた線はチョークやクレヨンみたいな感じです

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                タイヤのマーカー
                評価 5.0満足度:5.02019/11/12
                タイヤのマーカーにとても使いやすいです。
                消え難く、通常の使用では消える事はありません。
                ただ、価格が高いです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました