(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック コンセントコードボックス

ヤマテック コンセントコードボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,534円
税込単価
9,387円

【特長】・電動工具やOA機器への電源供給にお使いください。【用途】・工場。・オ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    コンセントコードボックス
  • 色:
    アイボリー
  • 材質/仕上:
    スチール
  • 質量(kg):
    2

(i)ご注意

  • 折りタタミタイプ・150シリーズ・300シリーズ高さ調整タイプ・300シリーズ高さ調整タイプ移動式への取付けはできません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCS-4

1個

8,534( 9,387円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具やOA機器への電源供給にお使いください。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・色:アイボリー
・色:アイボリー
・コード長(m)3
・15A・125V・1500Wまで
・角パイプ寸法50×30mm・50×50mmに取付可能です。
・通電表示LED付き
・安全なコード巻きフック付
・質量:2kg
【材質/仕上】
・本体(コードボックス):スチール

(i)ご注意

  • 折りタタミタイプ・150シリーズ・300シリーズ高さ調整タイプ・300シリーズ高さ調整タイプ移動式への取付けはできません。

Loading...

SCS-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック コンセントコードボックスの型番SCS-4のページです。
型番SCS-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック コンセントコードボックス

ヤマテック コンセントコードボックス

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・全面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・全面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・全面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・全面棚板付)

        軽量作業台KSDタイプ

        軽量作業台KSDタイプ

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・全面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・全面棚板付)

            ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 間口連結金具

            ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 間口連結金具

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

                ワークテーブルスタンド スチールアートパネルセット

                ワークテーブルスタンド スチールアートパネルセット

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・半面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・半面棚板付)

                    中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板)

                    中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板)

                      TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

                      TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (補助天板折りたたみフラップタイプH740)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (補助天板折りたたみフラップタイプH740)

                          中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H740)

                          中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H740)

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 サカエ 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 サカエ トラスコ中山 山金工業 山金工業
                            通常価格 8,534円 39,190円 39,118円 31,577円 38,594円 3,314円 32,184円 26,238円 33,753円 49,318円 50,639円 92,648円 40,798円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目   4日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 折りたたみ式作業台 -
                            本体/オプション オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 -
                            詳細タイプ コンセントコードボックス - - - - - - ワークテーブルスタンド スチールアートパネルセット - - - - -
                            アイボリー - - - - - - - - - - - -
                            材質/仕上 スチール - - - - - - - - - - - -

                            ヤマテック コンセントコードボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました