(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドマーカー 極太

ソリッドマーカー 極太

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
800円
税込価格
880円

【特長】・ペンキのように混ぜなくてもよく、ハケや筆がいりません。・後部のねじを...

詳細情報を確認する

  • 文字サイズ:
    太字
  • 質量(g):
    57.000
  • 材質1:
    インキ:油性アルコール系顔料
  • 適用温度範囲(℃):
    -10~200
  • 適合温度範囲(℃):
    -10~200

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
インク色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901881188046
851-3414
6

5個

800( 880円 )

1日目

4901881188053
851-3413
-

5個

800( 880円 )

1日目

4901881188060
851-3415
6

5個

800( 880円 )

1日目

4901881188077
851-3416
-

5個

800( 880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペンキのように混ぜなくてもよく、ハケや筆がいりません。
・後部のねじを回転させ、最後まで使えます。
・加熱面200℃まで筆記可能です(条件により若干変色する場合があります)。
【用途】
・溶接個所・鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴム・皮革・紙へのマークチェック用。
・塗装のはく離・傷の補修。
・タイヤ・ホイールへのマーク記入。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドマーカー 極太

ソリッドマーカー 極太

    ソリッドマーカー

    ソリッドマーカー

      ソリッドマーカー 細字

      ソリッドマーカー 細字

        固形ペンキ(中字)

        固形ペンキ(中字)

          “油性ダーマトグラフ”

          “油性ダーマトグラフ”

            水性顔料マーカー ユニポスカ(中字丸芯)

            水性顔料マーカー ユニポスカ(中字丸芯)

              鉄鋼用マーカー 極太

              鉄鋼用マーカー 極太

                工業用マーカー “クイック・スティック”

                工業用マーカー “クイック・スティック”

                  油性ペイントマーカー(太字)

                  油性ペイントマーカー(太字)

                    油性工業用メタリックマーカー(中字)

                    油性工業用メタリックマーカー(中字)

                      工業用マーカー“ホワイト”

                      工業用マーカー“ホワイト”

                        メーカー サクラクレパス サクラクレパス サクラクレパス サクラクレパス 三菱鉛筆 三菱鉛筆 サクラクレパス LACO(LA-CO社) 三菱鉛筆 トラスコ中山 ぺんてる
                        通常価格 800円 362円 257円 362円 1,440円 60円 459円 1,495円 350円 490円 200円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~  
                        文字サイズ 太字 中字 細字 中字 - - 極太 - 太字 中字 -
                        質量(g) 57.000 26.000 8.000 26.000 - - 55 - - - -
                        材質1 インキ:油性アルコール系顔料 インキ:油性アルコール系顔料 インキ:油性アルコール系顔料 インキ:油性アルコール系顔料 - - - - - - -
                        適用温度範囲(℃) -10~200 -10℃~200℃ -10~200 -10~200 - - - - - - -
                        適合温度範囲(℃) -10~200 -10~200 -10~200 -10~200 - - 5~40 - - - -

                        ソリッドマーカー 極太のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                        マークチェックペンとして
                        評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                        鉄やステンレスのマーキングに最適。
                        チョークのように欠けないですし、インクも消えにくいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        タイヤのマーキングに
                        評価 5.0満足度:5.02019/09/10
                        タイヤのマーキングに最適です。何と言っても使いやすさ、書きやすさ、
                        字の消え難さ。流石サクラの製品です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました