(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,725円
税込単価
35,998円

【特長】・最大段差440mmまで対応できるロングスライドタイプです。・ダブルロ...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    1.53-1.97
  • はしご全長(m):
    3.24-4.17
  • JANコード:
    4989247495038
  • トラスココード:
    542-6359
  • 天板寸法(mm):
    303×172
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    55
  • 質量(g):
    9700.0
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 設置寸法(mm)幅×奥行:
    596~678×1105~1378

型番

SCL-180LA 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCL-180LA

1個

32,725( 35,998円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大段差440mmまで対応できるロングスライドタイプです。
・ダブルロック機構を採用した安全性重視設計です。
・55mmの幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
・伸縮脚にホロー材を採用し一層ねじれに強くなりました。
【用途】
・段差での作業から平坦な場所まで幅広い現場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺の型番SCL-180LAのページです。
型番SCL-180LAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

    スベリ止め付脚立 はしご兼用

    スベリ止め付脚立 はしご兼用

      アルミ四脚調整脚立兼用はしご

      アルミ四脚調整脚立兼用はしご

        専用脚立HM型 天板幅広

        専用脚立HM型 天板幅広

          伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

          伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

            ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

            ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

              ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

              ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

                四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

                四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

                  ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                  ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN210

                    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN210

                      メーカー ピカコーポレイション ミスミ ナカオ ピカコーポレイション アルインコ ナカオ ナカオ アズワン ナカオ ナカオ
                      通常価格 32,725円 9,751円 31,465円 89,398円 25,333円 27,958円 30,275円 49,784円 20,799円 34,782円
                      通常出荷日 7日目   2日目   4日目~   4日目~   1日目   4日目   4日目   10日目   4日目   4日目  
                      最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                      天板高さ(m) 1.53-1.97 - - - - 1.23~1.53 1.53~1.83 - 0.61~0.90 1.83~2.13
                      はしご全長(m) 3.24-4.17 - - - - 2.50~3.09 3.09~3.69 - 1.30~1.90 3.69~4.29
                      JANコード 4989247495038 - - - - - - - - -
                      トラスココード 542-6359 - - - - - - - - -

                      ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      脚部伸縮式脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました