(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

REX スクレーパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

REX スクレーパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,150円
税込単価
3,465円

【特長】・切断後の内面取りがきれいに出来ます。【用途】・水道用被覆鋼管・鋼管の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • JANコード:
    4514706014477
  • 質量(g):
    370.000
  • トラスココード:
    809-4512
  • 仕様:
    ISO9001認証取得工場製/ISO14001認証取得工場製

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCL

4個

3,150( 3,465円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断後の内面取りがきれいに出来ます。
【用途】
・水道用被覆鋼管・鋼管の内面取り。
【商品仕様】
・ISO9001認証取得工場製
・ISO14001認証取得工場製
・JANコード:4514706014477
・トラスココード:809-4512
・質量:370g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

REX スクレーパの型番SCLのページです。
型番SCLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

REX スクレーパ

REX スクレーパ

    SGステンレススクレーパー 3ボングミ

    SGステンレススクレーパー 3ボングミ

      64mm スクレーパー(ステンレス製)

      64mm スクレーパー(ステンレス製)

        超硬刃ケレン棒

        超硬刃ケレン棒

          超硬刃ケレン棒(スクレーパー)

          超硬刃ケレン棒(スクレーパー)

            スクレーパー NO.9155

            スクレーパー NO.9155

              木柄ステンスクレーパーP42

              木柄ステンスクレーパーP42

                超硬刃ケレン棒ヘビータイプ

                超硬刃ケレン棒ヘビータイプ

                  Kubala スパチュラ コンポーネントグリップ

                  Kubala スパチュラ コンポーネントグリップ

                    スクレーパー 鉄の爪64ミリ

                    スクレーパー 鉄の爪64ミリ

                      折れ線無し刃 替刃大

                      折れ線無し刃 替刃大

                        スクレーパー NO.9105

                        スクレーパー NO.9105

                          木柄皮スキ ステンレス

                          木柄皮スキ ステンレス

                            メーカー レッキス工業 E-Value エスコ 土牛 柳瀬 ANEX SK-11 土牛 KUBALA オルファ TJMデザインタジマツール ANEX E-Value
                            通常価格 3,150円 954円 565円 3,060円 5,520円 1,528円 398円 2,900円 523円 433円 327円 1,066円 398円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   3日目  
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー - スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー
                            JANコード 4514706014477 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 370.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 809-4512 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 ISO9001認証取得工場製/ISO14001認証取得工場製 - - - - - - - - - - - -

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました