(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有圧換気扇専用風圧シャッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCFS-25
有圧換気扇専用風圧シャッター カンキセン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,013円
税込単価
12,114円

【特長】・有圧換気扇専用風圧型シャッター【用途】・有圧換気扇本体のハネ径により...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    換気フード
  • 材質1:
    シャッターブレード:アルミ
  • 材質2:
    フレーム:鉄

型番

SCFS-25 解除

Loading...

スイデン 有圧換気扇専用風圧型シャッター 25cm用の詳細

スイデン 有圧換気扇専用風圧型シャッター 25cm用 イメージ

スイデン 有圧換気扇専用風圧型シャッター 25cm用 イメージ

スイデン 有圧換気扇専用風圧型シャッター 25cm用の寸法

寸法図

寸法図

  • A:345mm
  • B:305mm
  • F:292mm
  • G:275.2mm
  • H:157mm
  • m:4mm
  • n:2mm
  • 埋込取付枠寸法:300×280mm
商品情報を表示

SCFS-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCFS-25

858-5875
4538634511914
2500.0

1個

11,013( 12,114円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有圧換気扇専用風圧型シャッター
【用途】
・有圧換気扇本体のハネ径により適合

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

有圧換気扇専用風圧シャッターの型番SCFS-25のページです。
型番SCFS-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有圧換気扇専用風圧シャッター

有圧換気扇専用風圧シャッター

    屋上換気扇(停止時密閉型)

    屋上換気扇(停止時密閉型)

      屋上換気扇(560×900×900mm)

      屋上換気扇(560×900×900mm)

        屋上換気扇ルーフファン 三相200V

        屋上換気扇ルーフファン 三相200V

          屋上換気扇(低騒音型)

          屋上換気扇(低騒音型)

            屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

            屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

              ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

              ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

                オールステンレス形圧力扇

                オールステンレス形圧力扇

                  圧力扇(1速式・単相100V)

                  圧力扇(1速式・単相100V)

                    屋上換気扇 560×900×900mm

                    屋上換気扇 560×900×900mm

                      浴室換気乾燥暖房機

                      浴室換気乾燥暖房機

                        メーカー スイデン スイデン スイデン 鎌倉製作所 スイデン 鎌倉製作所 西邦工業 テラル テラル スイデン 高須産業
                        通常価格 11,013円 136,519円 95,534円 583,688円 252,222円 105,381円 18,694円 197,699円 36,700円 80,779円 51,283円
                        通常出荷日 1日目~   5日目   4日目~   5日目   5日目   15日目~   7日目   18日目   8日目~   5日目   5日目  
                        商品タイプ 換気フード - - - - - その他 - - ルーフファン その他
                        材質1 シャッターブレード:アルミ ドーム:FRP ドーム:FRP - ドーム:FRP - - - - ドーム:FRP -
                        材質2 フレーム:鉄 本体:鉄 本体:鉄 - 本体:鉄 - - - - 本体:鉄 -

                        有圧換気扇専用風圧シャッターのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SCFS-30
                        SCFS-35
                        SCFS-40
                        SCFS-50
                        SCFS-60
                        SCFS-75
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        トラスココード JANコード 質量(g)

                        13,000円

                        ( 14,300円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        132-514745386345119213100.0

                        12,875円

                        ( 14,163円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        132-662345386345119383500

                        13,760円

                        ( 15,136円 )
                        1個 あり

                        19日目

                        132-512745386345119454500.0

                        21,700円

                        ( 23,870円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        132-512645386345119526000.0

                        29,200円

                        ( 32,120円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        132-514345386345119698000.0

                        37,500円

                        ( 41,250円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        132-662145386345119768500.0

                        換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました