(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有圧換気扇用 安全リアガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCFG-30
有圧換気扇用 安全リアガード カンキセン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,023円
税込単価
15,425円

高所取付用有圧換気扇の安全リアガード。【特長】・紙片の舞い込みや器物の衝突など...

詳細情報を確認する

型番

SCFG-30 解除

Loading...

スイデン 有圧換気扇(圧力扇)用ガード SCFG-25の詳細

スイデン 有圧換気扇(圧力扇)用ガード SCFG-25 イメージ

スイデン 有圧換気扇(圧力扇)用ガード SCFG-25 イメージ

  • 取付工事別途
  • 奥行395×高さ88×幅395mm
  • セット内容・付属品:本体のみ
  • 生産国:日本

取付け方法

有圧換気扇に、安全リアガードをかぶせる

安全リアガードの形状は、適用換気扇のサイズにより多少異なる

安全リアガードの形状は、適用換気扇のサイズにより多少異なる

  • 1.電源コードを固定しているモータアームに、リアガードのA部を合わせる
  • 2.モータアームと、リアガードのU字線材の位置を合わせるようにかぶせる
  • ※ 線材の切断面などで、電源コードを傷つけないようにご注意ください。

安全リアガードを固定する

結束バンドをギュッと引っ張って締付け後、先端部分を切落とす

結束バンドをギュッと引っ張って締付け後、先端部分を切落とす

  • 1.リアガードの丸棒があるところで、モータアームと丸棒を結束バンドで巻きつけて固定
    結束バンドは、モータアーム1本につき1か所、合計4か所で確実に固定する
    リアガードの線材は、結束バンドで締付けると変形するので、線材には結束バンドを巻きつけない
  • 2.結束バンドは、確実に締付け後、先端部分を切落とす
商品情報を表示

SCFG-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCFG-30

30cm
813-1213
4538634511822
700

1個

14,023( 15,425円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高所取付用有圧換気扇の安全リアガード。
【特長】
・紙片の舞い込みや器物の衝突などを防ぐ
・材質:軟鋼線
【用途】
・有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置する場合に
・有圧換気扇専用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

有圧換気扇用 安全リアガードの型番SCFG-30のページです。
型番SCFG-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有圧換気扇用 安全リアガード

有圧換気扇用 安全リアガード

    ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

    ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】

      外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】

      外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】

        屋上換気扇(停止時密閉型)

        屋上換気扇(停止時密閉型)

          屋上換気扇(560×900×900mm)

          屋上換気扇(560×900×900mm)

            有圧換気扇専用風圧シャッター

            有圧換気扇専用風圧シャッター

              屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

              屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

                メーカー スイデン 西邦工業 西邦工業 スイデン スイデン スイデン 鎌倉製作所
                通常価格 13,115円 18,694円 10,489円 136,519円 95,534円 11,013円 105,381円
                通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   5日目   4日目~   1日目~   15日目~  
                商品タイプ 換気フード その他 その他 - - 換気フード -
                材質1 軟鋼線 - - ドーム:FRP ドーム:FRP シャッターブレード:アルミ -

                有圧換気扇用 安全リアガードのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SCFG-25
                SCFG-35
                SCFG-40
                SCFG-60
                SCFG-75
                SCFG-90
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                タイプ トラスココード JANコード 質量(g)

                13,115円

                ( 14,427円 )
                1個 あり

                1日目

                25cm813-12124538634511815500

                15,000円

                ( 16,500円 )
                1個 あり

                7日目

                35cm813-121445386345118391000

                17,110円

                ( 18,821円 )
                1個 あり

                18日目

                40cm813-121545386345118461200

                24,493円

                ( 26,942円 )
                1個 あり

                7日目

                60cm813-121745386345118602400

                38,243円

                ( 42,067円 )
                1個 あり

                7日目

                75cm813-121845386345118773500

                55,469円

                ( 61,016円 )
                1個 あり

                7日目

                90cm813-121945386345118844700

                換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました