(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有圧換気扇(安全増防爆型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

有圧換気扇(安全増防爆型)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
130,218円 ~ 226,748円  特別価格 
税込価格
143,240円 ~ 249,423円  特別価格 

爆発性ガスのある場所で広く使われている有圧換気扇。【特長】・安全増防爆型・1速...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    三相200
  • 材質1:
    ハネ:アルミ
  • 材質2:
    パネル:鉄製

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スイデン 有圧換気扇(圧力扇)ハネ50cm一速3相200V安全増防爆型の詳細

有圧換気扇(圧力扇) ハネ50cm 1速式/3相200V/安全増防爆型:関連画像

スイデン 有圧換気扇(圧力扇)ハネ50cm一速3相200V安全増防爆型 イメージ

  • 安全増防爆型

材質/仕上

  • ハネ:アルミ
  • パネル:鉄製

セット内容/付属品

  • 本体のみ

両面ベルマウス構造

  • 騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらに使用しても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り音を防ぐ
  • 振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぐ

オレンジハネ

  • モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用
  • 高性能シールドベアリングを使用しているので、耐久性抜群
  • 安心して使用できる信頼性の高い換気扇

スイデン 有圧換気扇(圧力扇)ハネ50cm一速3相200V安全増防爆型の寸法

有圧換気扇(圧力扇) ハネ50cm 1速式/3相200V/安全増防爆型:関連画像

寸法図の例

  • ハネ径:500mm
  • モータ 公称出力:400W
  • モータ 極数:6P
  • 定格電流値(50Hz/60Hz):2.5A/2.2A
  • 最大風量(50Hz):109m3/min
  • 最大風量(60Hz):126m3/min
  • 騒音値(50Hz/60Hz):54.5dB/59.5dB
  • 質量:25kg
  • 3相200V電源
  • A:658mm
  • B:620mm
  • C:423mm/415.5mm
  • D:272mm
  • E:607mm
  • F:300mm
  • G:19mm
  • K:8×φ10(直径10mm)
  • L:4×φ10(直径10mm)×28mm
  • N:φ500(直径500mm)
  • KD:PF3/4
商品情報を表示

型番リスト

型番
出力(W)
ハネ径(cm)
縦(mm)
横(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
50
658
658
132-5134
4538634511648
24000.0

1個

130,218円

115,750

( 127,325円 )

5日目

750
60
780
780
132-5142
4538634511662
37500.0

1個

137,568円

122,284

( 134,512円 )

5日目

1500
75
860
860
132-5149
4538634511686
56500.0

1個

185,955円

165,295

( 181,825円 )

5日目

2200
90
1010
1010
132-6627
4538634511709
67500.0

1個

226,748円

201,556

( 221,712円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

爆発性ガスのある場所で広く使われている有圧換気扇。
【特長】
・安全増防爆型
・1速式(強のみ)
・騒音を大幅に抑えた両面ベルマウス仕様
・信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気
【用途】
・工場内の暑気対策換気や蒸気排気など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有圧換気扇(安全増防爆型)

有圧換気扇(安全増防爆型)

    有圧換気扇(防爆型)

    有圧換気扇(防爆型)

      有圧換気扇(耐圧防爆型)

      有圧換気扇(耐圧防爆型)

        有圧換気扇(1速式・三相200V)

        有圧換気扇(1速式・三相200V)

          有圧換気扇 (1速式・単相100V)

          有圧換気扇 (1速式・単相100V)

            屋上換気扇 560×900×900mm

            屋上換気扇 560×900×900mm

              屋上換気扇ルーフファン 三相200V

              屋上換気扇ルーフファン 三相200V

                屋上換気扇(560×900×900mm)

                屋上換気扇(560×900×900mm)

                  屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

                  屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

                    屋上換気扇(停止時密閉型)

                    屋上換気扇(停止時密閉型)

                      圧力扇(1速式・単相100V)

                      圧力扇(1速式・単相100V)

                        屋上換気扇(低騒音型)

                        屋上換気扇(低騒音型)

                          ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

                          ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

                            メーカー スイデン スイデン スイデン スイデン スイデン スイデン 鎌倉製作所 スイデン 鎌倉製作所 スイデン テラル スイデン SANWA(三和式ベンチレーター)
                            通常価格 130,218円 203,105円 228,707円 43,547円 28,765円 80,779円 583,688円 95,534円 105,381円 136,519円 36,700円 252,222円 34,059円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   2日目~   5日目   5日目   4日目~   15日目~   5日目   8日目~   5日目   8日目~  
                            電源(V) 三相200 三相200 三相200 三相200 単相100 - 三相200 - - 三相200 単相100 - -
                            材質1 ハネ:アルミ - ハネ:アルミ - - ドーム:FRP - ドーム:FRP - ドーム:FRP - ドーム:FRP -
                            材質2 パネル:鉄製 - パネル:鉄製 - - 本体:鉄 - 本体:鉄 - 本体:鉄 - 本体:鉄 -

                            有圧換気扇(安全増防爆型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 異常音がする・振動が激しい
                            A
                            他の振動物と共振していませんか?他の振動物と共振しないように、設置位置を変えてください。

                            換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました