(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,890円 ~ 5,299円
税込価格
5,379円 ~ 5,829円

【特長】・胴部分を4層構造(ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤス)に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    長靴
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10
  • 材質/底部:
    ラバー

(i)ご注意

  • 足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。 発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。 色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。 濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールの蓋、油膜の上、コンクリートなどの場所では、靴底の種類にかかわらず転倒するおそれがありますので、十分ご注意下さい。 つま先保護具の先芯を装着している製品

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
靴丈(cm)
材質/先芯
材質/胴部
材質/裏材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4963475555856
790-1283
1440
-
33
ラバー
メリヤス

1個

4,890( 5,379円 )

1日目

29
4963475557072
836-5149
1800
ソフトPVC(履き口カバー)
37
-
ラバー/メッシュ
吸汗メリヤス

1個

5,299( 5,829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴部分を4層構造(ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です
・つま先に鉄芯を入れた安全長靴です
・履き口のソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます
・裏面は滑りにくい彫刻構造です(アメ底)
【用途】
・土木建築

(i)ご注意

  • 足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。 発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。 色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。 濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールの蓋、油膜の上、コンクリートなどの場所では、靴底の種類にかかわらず転倒するおそれがありますので、十分ご注意下さい。 つま先保護具の先芯を装着している製品
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

    セーフティーブーツSB-71RM

    セーフティーブーツSB-71RM

      ミドリ安全 安全長靴 MPB-7700 L

      ミドリ安全 安全長靴 MPB-7700 L

        作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

        作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

          ライトセーフティー LSB-54

          ライトセーフティー LSB-54

            ガロア 5 ネイビー

            ガロア 5 ネイビー

              メーカー 福山ゴム工業 弘進ゴム ミドリ安全 トラスコ中山 弘進ゴム 福山ゴム工業
              通常価格 4,890円 5,593円 6,149円 6,099円 7,893円 3,226円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
              商品タイプ 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴
              形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
              先芯 あり あり あり あり あり なし
              色詳細 ネイビー - - - - ネイビー
              足幅サイズ EE - - - - EEE

              ジョルディックセフティーDX(先芯入り)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              長靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました