(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS キャビネット転倒防止用具(キャスター,レッグ,パレット用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OS キャビネット転倒防止用具(キャスター,レッグ,パレット用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,396円 ~ 10,477円
税込価格
8,136円 ~ 11,525円

【特長】・安全対策用品としてご利用ください。・デラックスキャビネット・ミドルキ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    キャビネット転倒防止用具
  • 材質1:
    スチール製

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
135-7879
2480.000

5個

10,477( 11,525円 )

8日目

135-7849
2350.000

5個

8,736( 9,610円 )

8日目

136-4152
2050.000

5個

7,396( 8,136円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全対策用品としてご利用ください。
・デラックスキャビネット・ミドルキャビネット・スタンダードキャビネット・ライトキャビネットにお使い頂けます。
【商品仕様】
・左右セット品です。
・アジャスターボルト(M12×125)付
・質量:2480g
【材質/仕上】
・スチール製
【セット内容/付属品】
・アジャスターボルトM12×125 2個付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS キャビネット転倒防止用具(キャスター,レッグ,パレット用)

OS キャビネット転倒防止用具(キャスター,レッグ,パレット用)

    TRUSCO VES型キャビネット用転倒防止金具 左右1セット

    TRUSCO VES型キャビネット用転倒防止金具 左右1セット

      OS 引出しボックス

      OS 引出しボックス

        OS スタンダード中量キャビネット

        OS スタンダード中量キャビネット

          289x510x227mm キャビネット(卓上型) EA954DC-36A

          289x510x227mm キャビネット(卓上型) EA954DC-36A

            335x510x255mm キャビネット(卓上型) EA954DC-32A

            335x510x255mm キャビネット(卓上型) EA954DC-32A

              パーツトレーセット

              パーツトレーセット

                OS キャビネットパレット(5,6型用)

                OS キャビネットパレット(5,6型用)

                  SKUキャビネット

                  SKUキャビネット

                    580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

                    580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

                      キャビネットレッグ

                      キャビネットレッグ

                        ツーリングキャビネット

                        ツーリングキャビネット

                          メーカー 大阪製罐 トラスコ中山 大阪製罐 大阪製罐 エスコ エスコ サカエ 大阪製罐 サカエ エスコ 大阪製罐 サカエ
                          通常価格 7,396円 10,342円 22,692円 108,997円 18,377円 19,670円 4,734円 17,332円 123,295円 128,425円 15,857円 213,706円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 3日目   8日目   3日目   2日目   当日出荷可能 8日目   6日目  
                          その他 オプション オプション - - - - オプション オプション - - オプション -
                          詳細タイプ キャビネット転倒防止用具 - - - - - - キャビネットパレット - - キャビネットレッグ -
                          材質1 スチール製 - 本体:スチール製 - - - - - - - スチール製 -

                          OS キャビネット転倒防止用具(キャスター,レッグ,パレット用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました