(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スナップリングプライヤー(穴用・曲)
  • 数量スライド割引

スナップリングプライヤー(穴用・曲) (レビュー)

通常価格(税別)
2,466円
税込価格
2,713円
通常出荷日
1日目
【特長】
・C型スナップリング着脱用工具です。
・用途に応じて直・曲・直精密・曲精密のクローに交換できます。(曲以外は別売です。)
・クロー先端はバックテーパー形状になっており、リングを確実にキャッチできます。
・クローは強靭な高級特殊鋼『SKS3』、本体には神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材『マルトロイ[[(R2)]]』をそれぞれ使用しています。
【用途】
・スナップリングの着脱に。
【材質】
・クロー:SKS3
・本体:マルトロイ[[(R2)]](SK7MF2)
・グリップ:ポリ塩化ビニール

(i)ご注意

  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 用途を守ってご使用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。

スナップリングプライヤー(穴用・曲) のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    バイクの整備に
    評価 5.0満足度:5.02018/12/18
    バイクのギア駆動部周辺にあるサークリップで使用。
    バックテーパーの形状が結構秀逸で、確かに一度掴むと落ちません。
    開いた感触が軽いですがスコスコでもないので、掴んだ強さが手に伝わり作業がしやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スナップリングプライヤー(穴用・曲)

スナップリングプライヤー(穴用・曲)

    スナップリングプライヤー(軸用・平)

    スナップリングプライヤー(軸用・平)

      スナップリングプライヤー PZ-16~19

      スナップリングプライヤー PZ-16~19

        曲型ロングスナップリングプライヤー(軸用)

        曲型ロングスナップリングプライヤー(軸用)

          Eリングプライヤー PZ-01・02

          Eリングプライヤー PZ-01・02

            直型スナップリングプライヤー(穴用)

            直型スナップリングプライヤー(穴用)

              穴用スナップリングプライヤー 4423-J

              穴用スナップリングプライヤー 4423-J

                二重リングプライヤー TRP-6・TRP-11

                二重リングプライヤー TRP-6・TRP-11

                  曲型スナップリングプライヤー(穴用)

                  曲型スナップリングプライヤー(穴用)

                    スナップリングプライヤ ホール用ベント(穴用曲爪)

                    スナップリングプライヤ ホール用ベント(穴用曲爪)

                      曲型スナップリングプライヤー(軸用)

                      曲型スナップリングプライヤー(軸用)

                        軸用精密スナップリングプライヤー 4931-A1/A2

                        軸用精密スナップリングプライヤー 4931-A1/A2

                          軸用精密スナップリングプライヤー 4921-A

                          軸用精密スナップリングプライヤー 4921-A

                            メーカー KEIBA KEIBA エンジニア KTC(京都機械工具) エンジニア KTC(京都機械工具) クニペックス トラスコ中山 KTC(京都機械工具) トップ工業 KTC(京都機械工具) クニペックス クニペックス
                            通常価格 2,466円 2,570円 2,612円 4,720円 2,910円 3,310円 4,399円 3,602円 4,040円 3,900円 3,380円 7,479円 5,074円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            爪形状 ベント(曲) ロックリング(平) - ロングベント(曲) - ストレート(直) - - ベント(曲) - ベント(曲) - -
                            適用リングサイズ(mm) 20~60/(別売)精密クロー12~26 / 20~60/(別売)精密クロー12~26 - - 10~11 - - - 3~8 10~11 - 19~30 - -
                            先端爪径(mm) φ2.0/(別売)精密クローφ1.4 4.4×1.8 - 1.2 - - - - 1.2 - 2 1.8 -
                            呼び寸法 175 175 - 175 - 175 - 150 175 - 175 175 -
                            JANコード 4962537411000 4962537410607 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。