(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュースタクリンRC.PPC 規格A4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SC75RGA4
ニュースタクリンRC.PPC 規格A4【2,500個入り】 サクライ ニュ-スタクリンRC.PPC (2500マイイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,078円
税込単価
26,486円

【特長】・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙で...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です・上質紙と同様に古紙回収できます・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません・質量:12.1kg

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

SC75RGA4 解除

Loading...

仕様

SC75RGA4【特長】
・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です。
・上質紙と同様に古紙回収できます。
・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません。
・トナーの乗りがよく、定着温度を上げてもカールが起きません。
・半導体製造装置・材料国際協会(SEMI)の国際標準試験に対応しています。
【用途】
・クリーンルーム用コピー用紙
【商品仕様】
・規格:A4
・色:グリーン
・箱入数:250枚×10冊
・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω
・密度:72g/[[M2]]
・JANコード:4955888625677
・トラスココード:816-2689
・質量:12.1kg
【材質/仕上】
・無塵紙ベース
SC75RYA4【特長】
・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です。
・上質紙と同様に古紙回収できます。
・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません。
・トナーの乗りがよく、定着温度を上げてもカールが起きません。
・半導体製造装置・材料国際協会(SEMI)の国際標準試験に対応しています。
【用途】
・クリーンルーム用コピー用紙
【商品仕様】
・規格:A4
・色:イエロー
・箱入数:250枚×10冊
・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω
・密度:72g/[[M2]]
・JANコード:4955888625660
・トラスココード:816-2692
・質量:12.1kg
【材質/仕上】
・無塵紙ベース
SC75RPA4【特長】
・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です。
・上質紙と同様に古紙回収できます。
・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません。
・トナーの乗りがよく、定着温度を上げてもカールが起きません。
・半導体製造装置・材料国際協会(SEMI)の国際標準試験に対応しています。
【用途】
・クリーンルーム用コピー用紙
【商品仕様】
・規格:A4
・色:ピンク
・箱入数:250枚×10冊
・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω
・密度:72g/[[M2]]
・JANコード:4955888625653
・トラスココード:816-2691
・質量:12.1kg
【材質/仕上】
・無塵紙ベース
SC75ROA4【特長】
・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です。
・上質紙と同様に古紙回収できます。
・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません。
・トナーの乗りがよく、定着温度を上げてもカールが起きません。
・半導体製造装置・材料国際協会(SEMI)の国際標準試験に対応しています。
【用途】
・クリーンルーム用コピー用紙
【商品仕様】
・規格:A4
・色:オレンジ
・箱入数:250枚×10冊
・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω
・密度:72g/[[M2]]
・JANコード:4955888627886
・トラスココード:816-2690
・質量:12.1kg
【材質/仕上】
・無塵紙ベース
商品情報を表示

SC75RGA4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC75RGA4

・トナーの乗りがよく、定着温度を上げてもカールが起きません。・半導体製造装置・材料国際協会(SEMI)の国際標準試験に対応しています。・クリーンルーム用コピー用紙・規格:A4・色:グリーン
・箱入数:250枚×10冊・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω・密度:72g/[[M2]]・JANコード:4955888625677・トラスココード:816-2689【材質/仕上】・無塵紙ベース

1パック

2,500個入り

24,078( 26,486円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です
・上質紙と同様に古紙回収できます
・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません
・トナーの乗りがよく、定着温度を上げてもカールが起きません
・半導体製造装置・材料国際協会(SEMI)の国際標準試験に対応しています
【用途】
・クリーンルーム用コピー用紙

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニュースタクリンRC.PPC 規格A4の型番SC75RGA4のページです。
型番SC75RGA4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュースタクリンRC.PPC 規格A4

ニュースタクリンRC.PPC 規格A4

    ニュースタクリンRC.PPC ブルー

    ニュースタクリンRC.PPC ブルー

      ニュースタクリンRCノート A4/B5

      ニュースタクリンRCノート A4/B5

        アズピュア帯電防止粘着マット

        アズピュア帯電防止粘着マット

          EXクリーン A4 250枚×10冊

          EXクリーン A4 250枚×10冊

            ニュースタクリンバインダー

            ニュースタクリンバインダー

              ニュースタクリンフセンタック

              ニュースタクリンフセンタック

                抗菌粘着マット

                抗菌粘着マット

                  AP滅菌クリーンワイパー AP5509

                  AP滅菌クリーンワイパー AP5509

                    導電小物たて

                    導電小物たて

                      リストストラップテスター MTL-70T

                      リストストラップテスター MTL-70T

                        クリーントレー №6 100枚入

                        クリーントレー №6 100枚入

                          桜井 ニュ-スタクリンインデックスC (200枚入)

                          桜井 ニュ-スタクリンインデックスC (200枚入)

                            メーカー 桜井 桜井 桜井 アズワン 東京硝子器械 桜井 桜井 アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 桜井
                            通常価格 24,078円 17,258円 7,296円 29,399円 14,576円 16,029円 11,045円 3,500円 59,546円 1,068円 8,828円 3,000円 15,028円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            仕様1 ・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です・上質紙と同様に古紙回収できます・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません・質量:12.1kg ・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です・上質紙と同様に古紙回収できます・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません・質量:9.6kg - - - ・クリーンルーム内に保存・持ち込む書類やマニュアル等の保存ファイルです。・表紙に特殊処理をしており汚れも簡単に落とせます。・丈夫で高品質な無塵紙バインダーです。・クリーンルーム用ファイル ・無塵紙ベースの付箋紙タックです。・クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適です。・超弱粘の粘着剤使用で糊のこりがほとんどありません。・クリーンルーム用付箋タック - - - - - -

                            ニュースタクリンRC.PPC 規格A4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC75ROA4
                            SC75RPA4
                            SC75RYA4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様2 仕様3

                            26,377円

                            ( 29,015円 )

                            2,500個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ・トナーの乗りがよく、定着温度を上げてもカールが起きません。・半導体製造装置・材料国際協会(SEMI)の国際標準試験に対応しています。・クリーンルーム用コピー用紙・規格:A4・色:オレンジ・箱入数:250枚×10冊・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω・密度:72g/[[M2]]・JANコード:4955888627886・トラスココード:816-2690【材質/仕上】・無塵紙ベース

                            24,078円

                            ( 26,486円 )

                            2,500個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ・トナーの乗りがよく、定着温度を上げてもカールが起きません。・半導体製造装置・材料国際協会(SEMI)の国際標準試験に対応しています。・クリーンルーム用コピー用紙・規格:A4・色:ピンク・箱入数:250枚×10冊・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω・密度:72g/[[M2]]・JANコード:4955888625653・トラスココード:816-2691【材質/仕上】・無塵紙ベース

                            26,377円

                            ( 29,015円 )

                            2,500個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            ・トナーの乗りがよく、定着温度を上げてもカールが起きません。・半導体製造装置・材料国際協会(SEMI)の国際標準試験に対応しています。・クリーンルーム用コピー用紙・規格:A4・色:イエロー・箱入数:250枚×10冊・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω・密度:72g/[[M2]]・JANコード:4955888625660・トラスココード:816-2692【材質/仕上】・無塵紙ベース

                            クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました