(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトスコッチコーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ソフトスコッチコーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,415円
税込単価
2,657円

【特長】・軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非...

詳細情報を確認する

  • 色:
    レッド
  • 幅×高さ(mm):
    380×700
  • トラスココード:
    854-7559
  • 質量(g):
    900
  • 材質1:
    軟質ポリエチレン(PE)

型番

SC-70AW 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

レッド幅×高さ(mm)380×700
トラスココード854-7559質量(g)900
材質1軟質ポリエチレン(PE) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-70AW

1個

2,415( 2,657円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。
【用途】
・工事現場や駐車場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソフトスコッチコーンの型番SC-70AWのページです。
型番SC-70AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトスコッチコーン

ソフトスコッチコーン

    軽量スコッチコーン

    軽量スコッチコーン

      サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 赤

      サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 赤

        やわらかスコッチコーン

        やわらかスコッチコーン

          チッコウコーン

          チッコウコーン

            サンコー スコッチコーン700H 赤

            サンコー スコッチコーン700H 赤

              やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

              やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

                サンコー スコッチコーンM 700H 黄

                サンコー スコッチコーンM 700H 黄

                  スコッチコーン

                  スコッチコーン

                    サンコー フレックススコッチコーン700H 赤

                    サンコー フレックススコッチコーン700H 赤

                      TRUSCO 反射テープ付安全コーン 幅380mmX高さ700mm レッド テープ3段

                      TRUSCO 反射テープ付安全コーン 幅380mmX高さ700mm レッド テープ3段

                        サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 黄

                        サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 黄

                          ガードコーン【ミツギロン工業】

                          ガードコーン【ミツギロン工業】

                            メーカー トーグ安全工業 三甲 三甲 ミツギロン工業 トラスコ中山 三甲 ミツギロン工業 三甲 ミツギロン工業 三甲 トラスコ中山 三甲 ミツギロン工業
                            通常価格 2,415円 1,679円 5,238円 2,481円 2,485円 2,830円 2,667円 2,238円 1,638円 2,613円 934円 5,620円 2,167円
                            通常出荷日 5日目   1日目   8日目   1日目   1日目   8日目   4日目~   8日目   1日目~   8日目   1日目   8日目   1日目~  
                            レッド レッド/ホワイト - レッド/ホワイト レッド/ホワイト レッド/ホワイト レッド その他 - レッド/ホワイト レッド/ホワイト - -
                            幅×高さ(mm) 380×700 380X705 - 380×700 380×700 - 380×670 - 380×700 - 380×700 - 370×757
                            トラスココード 854-7559 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 900 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 軟質ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -

                            ソフトスコッチコーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト