(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 車載用ホーンスピーカー5W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 車載用ホーンスピーカー5W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,396円
税込単価
10,336円

【特長】・小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 内蔵音:
    なし
  • 防水性:
  • 保護等級:
    IP65
  • 幅(mm):
    172
  • 奥行(mm):
    188
  • 高さ(mm):
    161
  • トラスココード:
    722-3854
  • 質量(g):
    1000
  • 詳細タイプ:
    車載用ホーンスピーカー
  • 定格入力(W):
    8
  • 材質1:
    ホーンA筒/上蓋:アルミ
  • 材質2:
    ホーンBC筒/ユニットケース:ABS
  • 材質3:
    アングル/ねじ/ボルト類:ステンレス
  • 定格インピーダンス(Ω):
    8
  • 出力音圧レベル(dB):
    106(1W/1m)
  • 周波数特性(Hz):
    400~10000

型番

SC-705A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-705A

2個

9,396( 10,336円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。

【商品仕様】
・定格入力 5W
・定格インピーダンス 8Ω
・トラスココード:722-3854
・質量:1kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 車載用ホーンスピーカー5Wの型番SC-705Aのページです。
型番SC-705Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 車載用ホーンスピーカー5W

TOA 車載用ホーンスピーカー5W

    TOA 車載用ホーンスピーカー15W

    TOA 車載用ホーンスピーカー15W

      TOA 車載用ホーンスピーカー10W

      TOA 車載用ホーンスピーカー10W

        TOA 車載用ホーンスピーカー30W

        TOA 車載用ホーンスピーカー30W

          TOA ホーンスピーカー15Wトランス付き

          TOA ホーンスピーカー15Wトランス付き

            TOA ホーンスピーカー30Wトランス付き

            TOA ホーンスピーカー30Wトランス付き

              TOA レクチャーアンプ30W

              TOA レクチャーアンプ30W

                TOA 15W卓上アンプ

                TOA 15W卓上アンプ

                  TOA 120W壁掛けアンプ

                  TOA 120W壁掛けアンプ

                    フリーストップマイクスタンド

                    フリーストップマイクスタンド

                      特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

                      特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

                        TOA 30W卓上アンプ

                        TOA 30W卓上アンプ

                          TOA 60W壁掛けアンプ

                          TOA 60W壁掛けアンプ

                            メーカー TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA ケンウッド TOA TOA
                            通常価格 9,396円 16,100円 9,768円 22,503円 21,336円 32,700円 381,902円 44,756円 161,005円 30,075円 54,672円 53,539円 134,042円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目   7日目   2日目   7日目   5日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - 標準タイプ 標準タイプ
                            内蔵音 なし なし - なし なし なし - ホイッスル なし - - ホイッスル ホイッスル
                            防水性 - - -
                            保護等級 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 - - - - - - -
                            幅(mm) 172 285 222 430 - - 750 300 355 - - 300 355

                            TOA 車載用ホーンスピーカー5Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました