(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドマーカー

ソリッドマーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
362円
税込単価
398円

【特長】・ペンキのように混ぜなくてもよく、ハケや筆がいりません。・後部のねじを...

詳細情報を確認する

  • 文字サイズ:
    中字
  • 質量(g):
    26.000
  • 材質1:
    インキ:油性アルコール系顔料
  • 適用温度範囲(℃):
    -10℃~200℃
  • 適合温度範囲(℃):
    -10~200

型番

SC24-PA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC24-PA

4901881187995
851-3411

10個

362( 398円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペンキのように混ぜなくてもよく、ハケや筆がいりません。
・後部のねじを回転させ、最後まで使えます。
・加熱面200℃まで筆記可能です(条件により若干変色する場合があります)。
【用途】
・溶接個所・鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴム・皮革・紙へのマークチェック用。
・塗装のはく離・傷の補修。
・タイヤ・ホイールへのマーク記入。

商品情報

SC24-PAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソリッドマーカーの型番SC24-PAのページです。
型番SC24-PAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドマーカー

ソリッドマーカー

    ソリッドマーカー 細字

    ソリッドマーカー 細字

      ソリッドマーカー 極太

      ソリッドマーカー 極太

        固形ペンキ(中字)

        固形ペンキ(中字)

          “油性ダーマトグラフ”

          “油性ダーマトグラフ”

            水性顔料マーカー ユニポスカ(中字丸芯)

            水性顔料マーカー ユニポスカ(中字丸芯)

              工業用マーカー“ホワイト”

              工業用マーカー“ホワイト”

                ソリッドマーカー(低温用)中字

                ソリッドマーカー(低温用)中字

                  工業用マーカー “クイック・スティック”

                  工業用マーカー “クイック・スティック”

                    油性工業用メタリックマーカー(中字)

                    油性工業用メタリックマーカー(中字)

                      鉄鋼用マーカー 極太

                      鉄鋼用マーカー 極太

                        油性ペイントマーカー(太字)

                        油性ペイントマーカー(太字)

                          耐熱マーカー“ペイントスティック H”

                          耐熱マーカー“ペイントスティック H”

                            メーカー サクラクレパス サクラクレパス サクラクレパス サクラクレパス 三菱鉛筆 三菱鉛筆 ぺんてる サクラクレパス LACO(LA-CO社) トラスコ中山 サクラクレパス 三菱鉛筆 LACO(LA-CO社)
                            通常価格 362円 257円 800円 362円 1,440円 60円 200円 452円 1,257円 490円 459円 350円 524円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目  
                            文字サイズ 中字 細字 太字 中字 - - - 中字 - 中字 極太 太字 太字
                            質量(g) 26.000 8.000 57.000 26.000 - - - 26.000 - - 55 - -
                            材質1 インキ:油性アルコール系顔料 インキ:油性アルコール系顔料 インキ:油性アルコール系顔料 インキ:油性アルコール系顔料 - - - インキ:油性アルコール系顔料 - - - - -
                            適用温度範囲(℃) -10℃~200℃ -10~200 -10~200 -10~200 - - - -40~100 - - - - -
                            適合温度範囲(℃) -10~200 -10~200 -10~200 -10~200 - - - -40~100 - - 5~40 - -

                            ソリッドマーカーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            マークチェックペンとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/31
                            作業性が良いです
                            書いた線はチョークやクレヨンみたいな感じです

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました