(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SURE SC-40用ヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SURE SC-40用ヒーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

適合コテ:SC-40質量(g):15.000定格:100V-40W

詳細情報を確認する

  • 対応商品:
    プリヒーター
  • 本体型番:
    SC-40
  • JANコード:
    4905058402270
  • トラスココード:
    805-2472
  • 質量(g):
    15.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-40H

1個

550( 605円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

適合コテ:SC-40
質量(g):15.000
定格:100V-40W

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SURE SC-40用ヒーターの型番SC-40Hのページです。
型番SC-40Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SURE SC-40用ヒーター

SURE SC-40用ヒーター

    SURE SC-30用ヒーター

    SURE SC-30用ヒーター

      グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-38X38型】

      グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-38X38型】

        はんだこて用コテ先

        はんだこて用コテ先

          はんだこて用パーツ(PX-201用)

          はんだこて用パーツ(PX-201用)

            メーカー 石崎電機製作所 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
            通常価格 550円 550円 11,692円 710円 88円
            通常出荷日 6日目   8日目   19日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
            対応商品 プリヒーター プリヒーター - - -
            本体型番 SC-40 SC-30 - - -
            JANコード 4905058402270 4905058402263 - - -
            トラスココード 805-2472 805-2471 - - -
            質量(g) 15.000 14.000 - - -

            SURE SC-40用ヒーターのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました