(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×10m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,350円
税込単価
4,785円

【特長】・1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 全長(m):
    10
  • ロープ径(mm):
    3
  • トラスココード:
    808-7244
  • JANコード:
    4990077143013
  • 質量(g):
    400.000
  • 材質1:
    ステンレス製

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC310

1個

4,350( 4,785円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。
【商品仕様】
・ワイヤー径×長さ(mm)×(m):3×10
・HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×10m
・JANコード:4990077143013
・トラスココード:808-7244
・質量:400g
【材質/仕上】
・ステンレス製。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×10mの型番SC310のページです。
型番SC310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×10m

HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×10m

    HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50m

    HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50m

      HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×50m

      HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×50m

        HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×30m

        HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×30m

          HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×30m

          HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×30m

            HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×10m

            HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×10m

              ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)

              ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)

                7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

                7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

                  パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

                  パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

                    ビニール被覆ワイヤロープ(ロープスリング)

                    ビニール被覆ワイヤロープ(ロープスリング)

                      KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)

                      KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)

                        7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

                        7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

                          メーカー スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ エスコ コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ
                          通常価格 4,350円 13,082円 9,278円 8,715円 4,863円 1,967円 1,994円 1,950円 4,025円 83,644円 46円 1,170円
                          通常出荷日 1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 10日目   7日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング
                          全長(m) 10 50 50 30 30 - - - - - - -
                          ロープ径(mm) 3 3 2 3 2 - - - - - - -
                          トラスココード 808-7244 808-7247 808-7243 808-7246 808-7242 808-7239 - - - - - -
                          JANコード 4990077143013 4990077143051 4990077142054 4990077143037 4990077142030 4990077142016 - - - - - -

                          HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×10mのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました