(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全帯取付用クランプ SC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全帯取付用クランプ SC型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,708円
税込単価
38,179円

【特長】・世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構です。・特許スプリング・カラ...

詳細情報を確認する

  • 基本使用荷重(t):
    0.03~0.15
  • トラスココード:
    851-6207
  • 寸法(mm)H:
    99.5
  • 寸法(mm)H2:
    47.5
  • 寸法(mm)L:
    88
  • 質量(g):
    650.0
  • 材質1:
    高抗張力鋼
  • 寸法(mm)D:
    25
  • クランプ範囲(mm):
    6~22

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したものは使用しないで下さい。
  • 1度でも衝撃荷重のかかったものはメーカー点検を受けるまで使用しないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したものは使用しないで下さい。 1度でも衝撃荷重のかかったものはメーカー点検を受けるまで使用しないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

型番

SC-150-6-22 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-150-6-22

1個

34,708( 38,179円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構です。
・特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実です。
・軽量で強靭な超ジュラルミン製本体※重量150kg以内の吊り荷なら吊り上げ・運搬が可能です。
・軽量で強靭なアルミ合金製の本体です。
・あらゆる現場で使用可能、超軽量の墜落制止用器具取付クランプです。
・あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・引っ張り作業が自由自在です。
・締付確認ラインによりねじの締め付け状態が一目で確認できます。
【用途】
・適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダ
・墜落制止用器具取付け・ガイド(介錯)ロープ取付け・つり下げ・つり上げ・運搬 に。
【材質】
・高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したものは使用しないで下さい。
  • 1度でも衝撃荷重のかかったものはメーカー点検を受けるまで使用しないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したものは使用しないで下さい。 1度でも衝撃荷重のかかったものはメーカー点検を受けるまで使用しないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全帯取付用クランプ SC型の型番SC-150-6-22のページです。
型番SC-150-6-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全帯取付用クランプ SC型

安全帯取付用クランプ SC型

    ネジ式全方向クランプ SBB型

    ネジ式全方向クランプ SBB型

      つり式 (縦つり専用) クランプ SBC型

      つり式 (縦つり専用) クランプ SBC型

        横つりクランプ VAN型

        横つりクランプ VAN型

          縦つり用軽量クランプ E型

          縦つり用軽量クランプ E型

            横つりクランプ VA型

            横つりクランプ VA型

              横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

              横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

                つり式 (引張リ専用) クランプ SAS型

                つり式 (引張リ専用) クランプ SAS型

                  縦つり用軽量クランプ ET型

                  縦つり用軽量クランプ ET型

                    縦つり用クランプ RS型

                    縦つり用クランプ RS型

                      全方向ネジ式クランプ

                      全方向ネジ式クランプ

                        縦つり用クランプ SLT型

                        縦つり用クランプ SLT型

                          横つり用クランプ VAR型

                          横つり用クランプ VAR型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 34,708円 131,209円 186,850円 39,079円 78,693円 49,409円 72,276円 65,518円 50,441円 111,333円 62,957円 106,885円 57,263円
                            通常出荷日 4日目   4日目   15日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   1日目   4日目~   4日目  
                            基本使用荷重(t) 0.03~0.15 - 1~5 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-6207 - 515-9652 - - - - - - - - - -
                            寸法(mm)H 99.5 - 282.5 - - - - - - - - - -
                            寸法(mm)H2 47.5 - 137 - - - - - - - - - -
                            寸法(mm)L 88 - 285 - - - - - - - - - -

                            安全帯取付用クランプ SC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました