(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイホン止めチャッキ弁 SCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SC16E
サイホン止めチャッキ弁 SCシリーズ サイホンドメチャッキベン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,129円
税込単価
13,342円

【特長】・主管から液体が噴き出すのを防ぐ逆止弁機能もあります・次亜専用について...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 詳細タイプ:
    サイホン止めチャッキ弁
  • 出口側:
    R1/2
  • 標準設定圧力(Mpa):
    0.15
  • 本体材質:
    PVC

Loading...

商品情報を表示

SC16E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
逆止キャップ
入口側
適合機種
ホース径(mm)
Oリング材質
逆止キャップ材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC16E

851-0268
なし
φ6×φ11
PZD-60/100-VTCE
6×11
EPDM
-

1個

12,129( 13,342円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主管から液体が噴き出すのを防ぐ逆止弁機能もあります
・次亜専用については、先端に逆止キャップが付き原水の逆流・結晶化を防止します
【用途】
・サイホン現象の防止に
・オーバーフィード現象の解消に
・渦巻ポンプの吸込側配管に注入するときに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サイホン止めチャッキ弁 SCシリーズの型番SC16Eのページです。
型番SC16Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイホン止めチャッキ弁 SCシリーズ

サイホン止めチャッキ弁 SCシリーズ

    サイホン止めチャッキ弁

    サイホン止めチャッキ弁

      ダイヤフラムポンプ

      ダイヤフラムポンプ

        エアーダンパー

        エアーダンパー

          ダイヤフラムポンプNDP5

          ダイヤフラムポンプNDP5

            エアーコンプレッサ

            エアーコンプレッサ

              大型ダイアフラム圧力ポンプ(完全自給式)

              大型ダイアフラム圧力ポンプ(完全自給式)

                ダイヤフラムポンプ DP5

                ダイヤフラムポンプ DP5

                  KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製

                  KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製

                    メーカー タクミナ タクミナ ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション アズワン アズワン ヤマダコーポレーション 共立機巧
                    通常価格 12,129円 12,129円 75,484円 79,858円 64,071円 36,144円 90,000円 194,071円 89,598円
                    通常出荷日 8日目   8日目   2日目~   10日目~   2日目~   1日目   1日目   8日目   7日目  
                    商品タイプ 関連商品 関連商品 自吸式 - 自吸式 エア式 自吸式 自吸式 ドライ式
                    詳細タイプ サイホン止めチャッキ弁 サイフォン止めキャッチ弁 - - - - - - -
                    出口側 R1/2 R1/2 - - - - - - -
                    標準設定圧力(Mpa) 0.15 0.15 - - - - - - -
                    本体材質 PVC PVC - - - - - - -

                    サイホン止めチャッキ弁 SCシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SC14F
                    SC14FC
                    SC16FC
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    トラスココード 逆止キャップ 入口側 適合機種 ホース径
                    (mm)
                    Oリング材質 逆止キャップ材質

                    12,129円

                    ( 13,342円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    851-0266なしφ4×φ9PZD-30-VTCF-HWJ4×9フッ素ゴム-

                    15,576円

                    ( 17,134円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    851-0267ありφ4×φ9CLPZD-304×9フッ素ゴム特殊フッ素ゴム

                    15,576円

                    ( 17,134円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    851-0270ありφ6×φ10CLPZD-60/1006×11フッ素ゴム特殊フッ素ゴム

                    ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました