(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイホン止めチャッキ弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:SC14E
サイホン止めチャッキ弁 サイホンドメチャッキベン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,129円
税込単価
13,342円

【特長】・主管から液体が噴き出すのを防ぐ逆止弁機能もあります。・次亜専用につい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 詳細タイプ:
    サイフォン止めキャッチ弁
  • 接続口径(mm):
    1/2
  • 出口側:
    R1/2
  • 標準設定圧力(Mpa):
    0.15
  • 本体材質:
    PVC
  • 質量(g):
    100

Loading...

商品情報を表示

SC14Eの仕様・寸法情報

商品タイプ関連商品詳細タイプサイフォン止めキャッチ弁
接続口径(mm)1/2トラスココード851-0265
入口側φ4×φ9出口側R1/2
標準設定圧力(Mpa)0.15適合機種PZD-30-VTCE-HWJ
ホース径(mm)4×9本体材質PVC
Oリング材質EPDM質量(g)100

型番リスト

型番
トラスココード
入口側
適合機種
ホース径(mm)
Oリング材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC14E

851-0265
φ4×φ9
PZD-30-VTCE-HWJ
4×9
EPDM

1個

12,129( 13,342円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主管から液体が噴き出すのを防ぐ逆止弁機能もあります。
・次亜専用については、先端に逆止キャップが付き原水の逆流・結晶化を防止できます。
【用途】
・サイホン現象の防止に。
・オーバーフィード現象の解消に。
・渦巻ポンプの吸込側配管に注入するときに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サイホン止めチャッキ弁の型番SC14Eのページです。
型番SC14Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイホン止めチャッキ弁

サイホン止めチャッキ弁

    サイホン止めチャッキ弁 SCシリーズ

    サイホン止めチャッキ弁 SCシリーズ

      エアーダンパー

      エアーダンパー

        ダイヤフラムポンプ

        ダイヤフラムポンプ

          大型ダイアフラム圧力ポンプ(完全自給式)

          大型ダイアフラム圧力ポンプ(完全自給式)

            ダイヤフラムポンプNDP5

            ダイヤフラムポンプNDP5

              ダイヤフラムポンプ DP5

              ダイヤフラムポンプ DP5

                ダイヤフラムポンプ NDP40

                ダイヤフラムポンプ NDP40

                  小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ

                  小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ

                    KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.5MPa

                    KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.5MPa

                      KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製

                      KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製

                        メーカー タクミナ タクミナ ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション アズワン ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション アズワン 共立機巧 共立機巧
                        通常価格 12,129円 12,129円 79,858円 75,484円 90,000円 64,071円 194,071円 176,429円 9,173円 111,218円 104,122円
                        通常出荷日 8日目   8日目   10日目~   2日目~   1日目   2日目~   8日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目  
                        商品タイプ 関連商品 関連商品 - 自吸式 自吸式 自吸式 自吸式 - 自吸式 ドライ式 電動式
                        詳細タイプ サイフォン止めキャッチ弁 サイホン止めチャッキ弁 - - - - - - - - -
                        接続口径(mm) 1/2 - - - - - - - - - -
                        出口側 R1/2 R1/2 - - - - - - - - -
                        標準設定圧力(Mpa) 0.15 0.15 - - - - - - - - -

                        サイホン止めチャッキ弁のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SC16F
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        トラスココード 入口側 適合機種 ホース径
                        (mm)
                        Oリング材質

                        12,129円

                        ( 13,342円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        851-0269φ6×φ11PZD-60/100-VTCF6×11フッ素ゴム
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        トラスココード 入口側 適合機種 ホース径
                        (mm)
                        Oリング材質

                        ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト