(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SC-1
セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り OH セーフティコードクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,695円
税込単価
1,865円

【特長】・ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    その他
  • 線径×長さ(mm×m):
    3.2×1.7
  • 質量(g):
    62.000
  • 材質1:
    コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー
  • 自然長(mm):
    430

Loading...

商品情報を表示

SC-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-1

ブラック
808-0636
4963360342240
-

5個

1,695( 1,865円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
・スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
【用途】
・高所作業時の工具落下防止用。
【材質】
・コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入りの型番SC-1のページです。
型番SC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

    セーフティーコード (1.0kg用)

    セーフティーコード (1.0kg用)

      セーフティーコード (0.5kg用)

      セーフティーコード (0.5kg用)

        ポケループ

        ポケループ

          ランヤード(2m)

          ランヤード(2m)

            セーフティーコード (3.0kg用)

            セーフティーコード (3.0kg用)

              セーフティーコード (2.0kg用)

              セーフティーコード (2.0kg用)

                安全ワイヤーコード

                安全ワイヤーコード

                  フリーループ

                  フリーループ

                    布製セーフティコード 使用荷重3kg

                    布製セーフティコード 使用荷重3kg

                      セーフティーコード (5.0kg用)

                      セーフティーコード (5.0kg用)

                        オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

                        オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

                          布製セーフティコード 使用荷重1kg

                          布製セーフティコード 使用荷重1kg

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 ミトロイ KAHARA オーエッチ工業 オーエッチ工業 シンワ測定 ミトロイ SK-11 オーエッチ工業 オーエッチ工業 SK-11
                            通常価格 1,461円 1,418円 1,041円 1,115円 700円 3,510円 2,583円 981円 1,063円 900円 3,456円 1,760円 800円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   3日目   1日目~   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード
                            材質 その他 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ その他 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ - 芯:ステンレスワイヤ ポリエステル - その他 -
                            線径×長さ(mm×m) 3.2×1.7 - - - - 5 4 - - - 6 14×1.35 -
                            質量(g) 62.000 62.000 25.000 - - 81.000 66.000 - - - 158.000 60.000 -
                            材質1 コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー - - コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー - - - コード部:ウレタン・ステンレスワイヤー ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム -

                            セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC-2
                            SC-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 色詳細

                            1,461円

                            ( 1,607円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            グリーン808-06394963360342257-

                            1,526円

                            ( 1,679円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            その他808-06404963360342264バイオレット

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました