(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンチューブドラム巻き Φ8mm×60m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコンチューブドラム巻き Φ8mm×60m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,765円
税込単価
21,742円

【特長】・耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性に優れています。【用途】・緩衝材・高品...

詳細情報を確認する

型番

SC08-60W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC08-60W

1個

19,765( 21,742円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性に優れています。
【用途】
・緩衝材・高品質チューブに。
【商品仕様】
・色:半透明
・サイズ:Φ8mm×60m
・ドラムサイズ:Φ300×80mm
・発注単位60m1巻になります。(1m×60本ではないです。)
・トラスココード:854-8030
・質量:1960g
【材質/仕上】
・Siシリコン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコンチューブドラム巻き Φ8mm×60mの型番SC08-60Wのページです。
型番SC08-60Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンチューブドラム巻き Φ8mm×60m

シリコンチューブドラム巻き Φ8mm×60m

    シリコンチューブドラム巻き Φ10mm×30m

    シリコンチューブドラム巻き Φ10mm×30m

      シリコンチューブドラム巻き Φ6mm×90m

      シリコンチューブドラム巻き Φ6mm×90m

        アメゴムドラム巻 Φ6mm×50m

        アメゴムドラム巻 Φ6mm×50m

          アメゴムドラム巻 Φ8mm×50m

          アメゴムドラム巻 Φ8mm×50m

            スポンジドラム巻 3mm×15mm×50m

            スポンジドラム巻 3mm×15mm×50m

              スポンジドラム巻粘着付 10mm×30mm×11m

              スポンジドラム巻粘着付 10mm×30mm×11m

                ゴムドラム巻 2mm×20mm×30m

                ゴムドラム巻 2mm×20mm×30m

                  ゴムドラム巻 2mm×30mm×25m

                  ゴムドラム巻 2mm×30mm×25m

                    スポンジドラム巻粘着付 20mm×30mm×5m

                    スポンジドラム巻粘着付 20mm×30mm×5m

                      ゴムドラム巻 2mm×10mm×50m

                      ゴムドラム巻 2mm×10mm×50m

                        スポンジドラム巻粘着付 3mm×15mm×50m

                        スポンジドラム巻粘着付 3mm×15mm×50m

                          スポンジドラム巻粘着付 5mm×20mm×30m

                          スポンジドラム巻粘着付 5mm×20mm×30m

                            メーカー
                            通常価格 19,765円 10,666円 22,388円 13,255円 17,676円 9,721円 9,521円 5,750円 5,966円 8,431円 7,083円 10,040円 12,000円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   5日目   5日目   5日目   5日目   9日目   9日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            シリコンチューブドラム巻き Φ8mm×60mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました