(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密切削用カッター(軸径2.4mm/3.2mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SC03
精密切削用カッター(軸径2.4mm/3.2mm) マイクログラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,197円
税込単価
1,317円

【特長】・細かく、形状が複雑な彫刻向きの刃物です。【用途】・木工・プラスチック...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。

Loading...

商品情報を表示

SC03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
軸径(mm)
刃長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC03

関連品
2.4
4.5
4518484221256
2.000
852-1807
タングステン・バナジウム鋼
精密切削用カッター刃物

1個

1,197( 1,317円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かく、形状が複雑な彫刻向きの刃物です。
【用途】
・木工・プラスチック用・石膏などの精密切削。

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精密切削用カッター(軸径2.4mm/3.2mm)の型番SC03のページです。
型番SC03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密切削用カッター(軸径2.4mm/3.2mm)

精密切削用カッター(軸径2.4mm/3.2mm)

    ペーパーコーン用マンドレル

    ペーパーコーン用マンドレル

      オートマック 精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)

      オートマック 精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)

        砥石ビット K-109シリーズ

        砥石ビット K-109シリーズ

          軸付ブラシ(真鍮・スチール) K-109シリーズ

          軸付ブラシ(真鍮・スチール) K-109シリーズ

            ダイヤモンドビット K-109シリーズ

            ダイヤモンドビット K-109シリーズ

              ドレメル用ダイヤモンドホイール

              ドレメル用ダイヤモンドホイール

                形削りナイフ

                形削りナイフ

                  ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)刃径0.8~1.5mm

                  ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)刃径0.8~1.5mm

                    カーバイトカッター

                    カーバイトカッター

                      セラミック刃

                      セラミック刃

                        広角炎用ヘッド

                        広角炎用ヘッド

                          ペーパーコーン(18g/90g)

                          ペーパーコーン(18g/90g)

                            メーカー 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック アズワン アズワン アズワン DREMEL DREMEL ナカニシ 東京オートマック 東京オートマック DREMEL 東京オートマック
                            通常価格 1,197円 587円 3,680円 572円 1,016円 1,653円 4,300円 980円 2,900円 7,210円 8,008円 999円 2,300円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   8日目   8日目~   8日目~   1日目~   1日目   1日目~   7日目   7日目   1日目   7日目  

                            精密切削用カッター(軸径2.4mm/3.2mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC07
                            SC09
                            SC13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 軸径(mm) 刃長(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 詳細タイプ

                            1,547円

                            ( 1,702円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            関連品3.211.0-4.000852-1809タングステン・バナジウム鋼精密切削用カッター刃物

                            1,547円

                            ( 1,702円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            関連品2.410.045184842212492.000852-1810タングステン・バナジウム鋼精密切削用カッター刃物

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            関連品2.49.0-2.000852-1811タングステン・バナジウム鋼精密切削用カッター刃物

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました