(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

sedia シスボックス<ヨコ型> A4 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

sedia シスボックス<ヨコ型> A4 赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

【特長】・簡単、スピーディーに、分類保管できるファイリングボックスです。・マガ...

詳細情報を確認する

型番

SBX-86-20 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBX-86-20

1個

900( 990円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単、スピーディーに、分類保管できるファイリングボックスです。
・マガジンサイズも収納できます。
・出し入れしやすいA4ヨコ型ボックスです。
・デスクサイズでの書類整理に便利なヨコ型です。
・デスクの引き出しにも収納可能です。
【用途】
・規格:A4ヨコ型
・サイズ:幅85×奥行324×高さ198mm
・カラー:赤
・付属:タイトルシール・連結ビス付
【商品仕様】
・シスボックス<ヨコ型>A4赤
・JANコード:4974214058323
・質量:280g
【材質/仕上】
・再生PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

sedia シスボックス<ヨコ型> A4 赤の型番SBX-86-20のページです。
型番SBX-86-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

sedia シスボックス<ヨコ型> A4 赤

sedia シスボックス<ヨコ型> A4 赤

    sedia シスボックス<ヨコ型> A4 白

    sedia シスボックス<ヨコ型> A4 白

      sedia シスボックス<タテ型> A4 白

      sedia シスボックス<タテ型> A4 白

        メーカー セキセイ セキセイ セキセイ
        通常価格 900円 836円 851円
        通常出荷日 4日目   4日目   3日目  

        sedia シスボックス<ヨコ型> A4 赤のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト