(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

sedia シスボックス<タテ型> A4 白

sedia シスボックス<タテ型> A4 白

通常単価(税別)
851円
税込単価
936円

【特長】・増え続ける情報を簡単、スピーディーに、分類保管できるファイリングボッ...

詳細情報を確認する

型番

SBX-85-70 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBX-85-70

1個

851( 936円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・増え続ける情報を簡単、スピーディーに、分類保管できるファイリングボックスです。
・共有の資料は書棚に分類保管でき、必要な資料をまとめて取り出す場合にも便利です。
・保管棚から引き出しやすいように、背に指穴が付いています。
・分類整理に便利なタイトルカード付です。
【用途】
・規格:A4タテ型
・サイズ:幅85×奥行254×高さ306mm
・カラー:白
・付属:タイトルシール・連結ビス付
【商品仕様】
・シスボックス<タテ型>A4白
・JANコード:4974214058170
・質量:270g
【材質/仕上】
・再生PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

sedia シスボックス<タテ型> A4 白の型番SBX-85-70のページです。
型番SBX-85-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

sedia シスボックス<タテ型> A4 白

sedia シスボックス<タテ型> A4 白

    sedia シスボックス<ヨコ型> A4 白

    sedia シスボックス<ヨコ型> A4 白

      sedia シスボックス<ヨコ型> A4 赤

      sedia シスボックス<ヨコ型> A4 赤

        メーカー セキセイ セキセイ セキセイ
        通常価格 851円 836円 900円
        通常出荷日 3日目   4日目   4日目  

        sedia シスボックス<タテ型> A4 白のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました