(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBS1520
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm) エレクター ステンレスエレクターシェルフヨウタナイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,792円
税込単価
32,771円

【特長】・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棚板
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 奥行寸法(mm):
    536

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SBS1520 解除

Loading...

商品情報を表示

SBS1520 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口寸法(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBS1520

1518
7600.0
4933315338086
125-9396

1個

29,792( 32,771円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです
・耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所
・食品関係で衛生的な場所
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)の型番SBS1520のページです。
型番SBS1520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)

    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLLS1520

    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLLS1520

      エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口758×奥行766mm)

      エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口758×奥行766mm)

        エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS910

        エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS910

          エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口1821×奥行919mm)

          エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口1821×奥行919mm)

            エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行613mm)

            エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行613mm)

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS1820

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS1820

                エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行359mm)

                エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行359mm)

                  メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                  通常価格 17,148円 58,221円 31,672円 38,966円 72,095円 17,100円 61,110円 10,430円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                  商品タイプ 棚板 - 棚板 棚板 棚板 棚板 棚板 棚板
                  一段あたりの均等積載量(kg) 250 - 250 250 - 250 - 250
                  材質 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                  奥行寸法(mm) 536 - 766 766 919 613 766 359

                  エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SBS760
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  間口寸法
                  (mm)
                  質量
                  (g)
                  JANコード トラスココード

                  17,148円

                  ( 18,863円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  75841004933315338116125-9433

                  メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました