(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

北川スクロールチャック用鉄生爪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBS-9H90
北川スクロールチャック用鉄生爪【3個入り】 チャック ナマツメ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
22,096円
税込単価
24,306円

【特長】・鉄生爪との比較で・柔らかいのでワークにキズをつけにくい・柔らかいので...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。
  • 低密度に織り上げている為、緩衝材としては使用できません。

型番

SBS-9H90 解除

Loading...

 
カタログを表示

SBS-9H90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
チャック外径(インチ)
長さ(mm)
幅(mm)
チャックサイズ(インチ)
適合チャック
適合メーカー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBS-9H90

9
90
837-7820
4981116165080
5500.0
S50C
-
100
32
-
-
-

1パック

3個入り

22,096( 24,306円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄生爪との比較で
・柔らかいのでワークにキズをつけにくい
・柔らかいので楽に削れ作業性がよい
・軽いので遠心力で把握力が低下しにくい
【用途】
・旋盤チャック用

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。
  • 低密度に織り上げている為、緩衝材としては使用できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

北川スクロールチャック用鉄生爪の型番SBS-9H90のページです。
型番SBS-9H90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

北川スクロールチャック用鉄生爪

北川スクロールチャック用鉄生爪

    ARM SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーション

    ARM SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーション

      ARM SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション

      ARM SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション

        生爪 SBS小径(鉄/アルミ) 北川スクロールチャック用

        生爪 SBS小径(鉄/アルミ) 北川スクロールチャック用

          生爪 AL-MSEアルミ ソールスクロールチャック用

          生爪 AL-MSEアルミ ソールスクロールチャック用

            生爪 MSE ソールスクロールチャック用

            生爪 MSE ソールスクロールチャック用

              ARM 日立用鉄生爪

              ARM 日立用鉄生爪

                松本スクロールチャック用鉄生爪

                松本スクロールチャック用鉄生爪

                  ARM 北川用鉄生爪 質量:7.2kg

                  ARM 北川用鉄生爪 質量:7.2kg

                    ARM 北川用アルミ生爪

                    ARM 北川用アルミ生爪

                      生爪 KPC80(鉄/アルミ) 北川エアチャック用

                      生爪 KPC80(鉄/アルミ) 北川エアチャック用

                        生爪 STJ ビクター・ノーベルスクロールチャック用

                        生爪 STJ ビクター・ノーベルスクロールチャック用

                          生爪 WAK SMWクイックジョーチェンジチャック用

                          生爪 WAK SMWクイックジョーチェンジチャック用

                            メーカー アーム産業 アーム産業 アーム産業 ギガ・セレクション ギガ・セレクション ギガ・セレクション アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 ギガ・セレクション ギガ・セレクション ギガ・セレクション
                            通常価格 5,917円 5,660円 5,093円 8,377円 11,305円 6,970円 5,247円 6,944円 14,649円 9,452円 11,050円 7,869円 10,115円
                            通常出荷日 3日目~   8日目   8日目   3日目   9日目~   3日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   13日目   3日目   3日目~  
                            種類 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪
                            取付けタイプ 上下分割爪タイプ セレーションタイプ セレーションタイプ 上下分割爪タイプ 上下分割爪タイプ 上下分割爪タイプ セレーションタイプ 上下分割爪タイプ セレーションタイプ セレーションタイプ - 上下分割爪タイプ 上下分割爪タイプ
                            適用メーカ 北川 北川 日立 松本 北川 北川 北川 ビクター

                            北川スクロールチャック用鉄生爪のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            治具
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/22
                            毎回利用させていただいてます。
                            納期・価格ともに問題なし。
                            製品の精度も安定しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALSBS-10H60
                            ALSBS-6H35
                            ALSBS-6H60
                            ALSBS-7H38
                            ALSBS-7H60
                            SBS-9SH45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応チャック呼びサイズ 爪高さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 チャック外径(インチ) 長さ(mm) 幅(mm) チャックサイズ(インチ) 適合チャック 適合メーカー

                            34,130円

                            ( 37,543円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            1060837-738949811162650871500.0アルミ合金101103510JN10T / JN10RA6 / JN10RA8 / KA6-270 / KA8-270 / SK-10北川鉄工所

                            10,764円

                            ( 11,840円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            635837-73904981116265018400.0アルミ合金675266JN06T / JN06RA5 / KA5-165 / KA5C-6 / SK-6北川鉄工所

                            24,167円

                            ( 26,584円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            660837-73914981116265025800.0アルミ合金675266JN06T / JN06RA5 / KA5-165 / KA5C-6 / SK-6北川鉄工所

                            13,318円

                            ( 14,650円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            738837-73924981116265032600.0アルミ合金788287JT07 / JN07T / JN07RA5 / JN08RA6 / KA6-190 / KA6-200 / SK-7北川鉄工所

                            26,535円

                            ( 29,189円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            760837-739349811162650491000.0アルミ合金788287JT07 / JN07T / JN07RA5 / JN08RA6 / KA6-190 / KA6-200 / SK-7北川鉄工所

                            8,629円

                            ( 9,492円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            4日目

                            945837-782149811161651652400.0S50C9100329JT09 / JN09T / JN09RA6 / KA6-230 / SK-9北川鉄工所

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました