(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャナリー ボンドフリー鋏210mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャナリー ボンドフリー鋏210mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【特長】・フッ素コートにより、粘着テープやのりなどのべたつきを防止します。・使...

詳細情報を確認する

型番

SBS-1500 解除

Loading...

製品仕様

型番刃長(mm)刃厚(mm)全長(mm)JANコードトラスココード質量材質
SBS-1500802.42104962069101752777-108865g刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBS-1500

1個

2,000( 2,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素コートにより、粘着テープやのりなどのべたつきを防止します。
・使いやすいロングタイプです。
【商品仕様】
・刃長(mm):80
・刃厚(mm):2.4
・全長(mm):210
・キャナリー ボンドフリー鋏210mm
・JANコード:4962069101752
・トラスココード:777-1088
・質量:65g
【材質/仕上】
・刃部:ステンレス刃物鋼
・ハンドル:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャナリー ボンドフリー鋏210mmの型番SBS-1500のページです。
型番SBS-1500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャナリー ボンドフリー鋏210mm

キャナリー ボンドフリー鋏210mm

    スウィングカット チタンコート

    スウィングカット チタンコート

      キャナリー カスタ グリーン

      キャナリー カスタ グリーン

        キャナリー カスタ ブルー

        キャナリー カスタ ブルー

          265mm裁ちばさみ

          265mm裁ちばさみ

            メーカー 長谷川刃物 レイメイ藤井 長谷川刃物 長谷川刃物 エスコ
            通常価格 2,000円 1,040円 1,544円 1,318円 13,209円
            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   当日出荷可能

            キャナリー ボンドフリー鋏210mmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            はさみカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました