(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー 油圧式スプリングピン・メタルブッシュプーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー 油圧式スプリングピン・メタルブッシュプーラー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
376,507円 351,281円
税込単価
414,158円 386,409円

【特長】・テンションロッド部の強化、ストロークの延長、シャックルピン用アダプタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • トラスココード:
    814-5125
  • JANコード:
    4580372203286
  • 質量(g):
    8700
  • 材質1:
  • 詳細タイプ:
    油圧式スプリングピン・メタルブッシュプーラー

型番

SBP-60A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBP-60A

1個

376,507円

351,281

( 386,409円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テンションロッド部の強化、ストロークの延長、シャックルピン用アダプターの追加、油圧入力口の方向変更などのマイナーチェンジで新登場です。
【用途】
・大型車のリーフスプリングに使用されるメタルブッシュ交換用油圧10tラムとアタッチメントのセット。
【商品仕様】
・ストローク約110mm
・能力:60Mpa(約600kg/cm2)の油圧入力で出力約100kN(約10t)
・ストローク:約110mm
・JANコード:4580372203286
・トラスココード:814-5125
・質量:8.7kg
【材質/仕上】
・鉄

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー 油圧式スプリングピン・メタルブッシュプーラーの型番SBP-60Aのページです。
型番SBP-60Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー 油圧式スプリングピン・メタルブッシュプーラー

ハスコー 油圧式スプリングピン・メタルブッシュプーラー

    ハスコー タイロットジョイントリムーバー

    ハスコー タイロットジョイントリムーバー

      ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

      ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

        ハスコー ベアリングプーラー

        ハスコー ベアリングプーラー

          日平 抜取り工具 タイロッドエンドリフタ- 大

          日平 抜取り工具 タイロッドエンドリフタ- 大

            ハスコー VP-939MC バルブコッターツール(オートバイ用)

            ハスコー VP-939MC バルブコッターツール(オートバイ用)

              ハスコー トルクロッドブッシュプーラー

              ハスコー トルクロッドブッシュプーラー

                リヤホイールハブプーラー

                リヤホイールハブプーラー

                  ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm

                  ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm

                    ハスコー JF-401ZV ボールジョイントリムバー

                    ハスコー JF-401ZV ボールジョイントリムバー

                      ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

                      ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

                        ハスコー CP-93HS クランプーリーホールドレンチ ホンダ専用

                        ハスコー CP-93HS クランプーリーホールドレンチ ホンダ専用

                          ハスコー ホイールセッティングボルト

                          ハスコー ホイールセッティングボルト

                            メーカー HASCO HASCO HASCO HASCO 日平機器 HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO
                            通常価格 376,507円 43,816円 56,012円 64,286円 14,250円 56,012円 93,442円 46,555円 23,715円 107,659円 252,466円 27,532円 18,984円
                            通常出荷日 5日目   6日目   5日目   4日目   1日目   5日目   4日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 汎用ツール - 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連 汎用ツール - タイヤ関連 エンジン関連 タイヤ関連
                            トラスココード 814-5125 - 853-6023 853-6043 - 853-6085 814-5127 853-5988 853-5897 - 814-5121 853-5901 853-6088
                            JANコード 4580372203286 - 4580372202647 4580372202906 - 4580372203934 4580372203507 4580372201664 4580372200544 - 4580372202272 4580372200605 4580372203941
                            質量(g) 8700 - 1820 1540 - 1150 9260 2540 1630 - 10510 1630 590
                            材質1 - - - - - - -

                            ハスコー 油圧式スプリングピン・メタルブッシュプーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました