(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーティ・マットー ボイラーハウス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBH-180
オーティ・マットー ボイラーハウス ボイラーハウス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,610円
税込単価
74,371円

【特長】・積雪・豪雨の環境から給湯機を守ります。【用途】・給湯機用ハウスに。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ボイラーハウス
  • 材質1:
    電気亜鉛メッキ鋼板

(i)ご注意

  • コンクリート等の基礎の上にアンカーボルトで固定してください。
  • ボイラーハウスの開口部をふさいだり、屋根の上に物を置かないでください。

型番

SBH-180 解除

Loading...

商品情報を表示

SBH-180 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBH-180

135-3085
56000.0
580
1149.4
1863

1個

67,610( 74,371円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積雪・豪雨の環境から給湯機を守ります。
【用途】
・給湯機用ハウスに。

(i)ご注意

  • コンクリート等の基礎の上にアンカーボルトで固定してください。
  • ボイラーハウスの開口部をふさいだり、屋根の上に物を置かないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オーティ・マットー ボイラーハウスの型番SBH-180のページです。
型番SBH-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーティ・マットー ボイラーハウス

オーティ・マットー ボイラーハウス

    オイルタンク 壁面設置タイプ

    オイルタンク 壁面設置タイプ

      オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

      オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

        オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

        オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

          薬液タンクZ型(密閉型)

          薬液タンクZ型(密閉型)

            薬注タンク

            薬注タンク

              MC型大型容器

              MC型大型容器

                廃油タンク

                廃油タンク

                  オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

                  オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

                    防油堤

                    防油堤

                      ノッチタンク

                      ノッチタンク

                        オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

                        オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

                          オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                          オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー ダイライト スイコー スイコー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー スイコー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 67,610円 64,868円 59,743円 73,124円 36,350円 44,784円 48,675円 87,486円 135,648円 121,693円 158,676円 58,784円 69,416円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目~   18日目   8日目   4日目   5日目~   8日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ ボイラーハウス - - - - - - - - - - - -
                            材質1 電気亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 - - - 電気亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) - - ステンレス鋼板(SUS430J1L) 溶融亜鉛メッキ鋼板

                            オーティ・マットー ボイラーハウスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBH-120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)間口 外形寸法(mm)高さ

                            72,966円

                            ( 80,263円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            135-307736000.050010301244

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました